Pestillos de compresión - Ajustable/Asa T

En stock

El cierre de compresión de asa T ajustable se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Tres levas alternativas disponibles para permitir la acción de avance y reverso de la leva. Se puede alcanzar una amplia gama de rangos de agarre con el tornillo ajustable. Esta gama dispone de dos cortes diferentes.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Tipo del asa Agarre máximo Color Acabar
2402110001E
19,3518 € - 43,5402 € 21 En stock
Asa T
58.0 mm
Plata
Cromado
2404110002E
En producción
Asa T
72.0 mm
Plata
Cromado
2402110701E
22,8147 € - 51,3572 € En producción
Asa en T, con llave
58.0 mm
Plata
Cromado
2404110702E
En producción
Asa en T, con llave
72.0 mm
Plata
Cromado
2402120001E
19,3518 € - 43,5402 € 110 En stock
Asa T
58.0 mm
Negro
Pulvicubierto en negro
2402120702E
22,8147 € - 51,3572 € En producción
Asa en T, con llave
72.0 mm
Negro
Pulvicubierto en negro
2404120701E
22,8147 € - 51,3572 € 80 En stock
Asa en T, con llave
58.0 mm
Negro
Pulvicubierto en negro
2402120002E
19,3518 € - 43,5402 € 127 En stock
Asa T
72.0 mm
Negro
Pulvicubierto en negro
2404120003E
En producción
Asa T
85.0 mm
Negro
Pulvicubierto en negro
2402120703E
22,8147 € - 51,3572 € En producción
Asa en T, con llave
85.0 mm
Negro
Pulvicubierto en negro
2402120003E
19,3518 € - 43,5402 € En producción
Asa T
85.0 mm
Negro
Pulvicubierto en negro
2402120701E
22,8147 € - 51,3572 € 21 En stock
Asa en T, con llave
58.0 mm
Negro
Pulvicubierto en negro
2404120702E
22,8147 € - 51,3572 € 25 En stock
Asa en T, con llave
72.0 mm
Negro
Pulvicubierto en negro
2404110001E
19,3518 € - 43,5402 € En producción
Asa T
58.0 mm
Plata
Cromado
2404110703E
22,8147 € - 51,3572 € 50 En stock
Asa en T, con llave
85.0 mm
Plata
Cromado
2404120703E
22,8147 € - 51,3572 € En producción
Asa en T, con llave
85.0 mm
Negro
Pulvicubierto en negro
2404110701E
En producción
Asa en T, con llave
58.0 mm
Plata
Cromado
2402110002E
19,3518 € - 43,5402 € En producción
Asa T
72.0 mm
Plata
Cromado
2404110003E
19,3518 € - 43,5402 € En producción
Asa T
85.0 mm
Plata
Cromado
2402110702E
22,8147 € - 51,3572 € En producción
Asa en T, con llave
72.0 mm
Plata
Cromado
2402110003E
En producción
Asa T
85.0 mm
Plata
Cromado
2402110703E
22,8147 € - 51,3572 € 6 En stock
Asa en T, con llave
85.0 mm
Plata
Cromado
2404120001E
19,3518 € - 43,5402 € 26 En stock
Asa T
58.0 mm
Negro
Pulvicubierto en negro
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 58.0 mm | 2.283 in ; Tipo de llave - Sin llave ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402110001E

Rango de precios
43,5402 € - 19,3518 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    58.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 72.0 mm | 2.835 in ; Tipo de llave - Sin llave ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2404110002E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    72.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 58.0 mm | 2.283 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402110701E

Rango de precios
51,3572 € - 22,8147 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    58.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 72.0 mm | 2.835 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2404110702E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    72.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 58.0 mm | 2.283 in ; Tipo de llave - Sin llave ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402120001E

Rango de precios
43,5402 € - 19,3518 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    58.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 72.0 mm | 2.835 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402120702E

Rango de precios
51,3572 € - 22,8147 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    72.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 58.0 mm | 2.283 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2404120701E

Rango de precios
51,3572 € - 22,8147 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    58.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 72.0 mm | 2.835 in ; Tipo de llave - Sin llave ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402120002E

Rango de precios
43,5402 € - 19,3518 €

Niveles de existencias
127 En stock
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    72.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 85.0 mm | 3.346 in ; Tipo de llave - Sin llave ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2404120003E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    85.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 85.0 mm | 3.346 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402120703E

Rango de precios
51,3572 € - 22,8147 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    85.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 85.0 mm | 3.346 in ; Tipo de llave - Sin llave ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402120003E

Rango de precios
43,5402 € - 19,3518 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    85.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 58.0 mm | 2.283 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402120701E

Rango de precios
51,3572 € - 22,8147 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    58.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 72.0 mm | 2.835 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2404120702E

Rango de precios
51,3572 € - 22,8147 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    72.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 58.0 mm | 2.283 in ; Tipo de llave - Sin llave ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2404110001E

Rango de precios
43,5402 € - 19,3518 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    58.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 85.0 mm | 3.346 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2404110703E

Rango de precios
51,3572 € - 22,8147 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    85.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 85.0 mm | 3.346 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2404120703E

Rango de precios
51,3572 € - 22,8147 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    85.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 58.0 mm | 2.283 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2404110701E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    58.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 72.0 mm | 2.835 in ; Tipo de llave - Sin llave ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402110002E

Rango de precios
43,5402 € - 19,3518 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    72.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 85.0 mm | 3.346 in ; Tipo de llave - Sin llave ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2404110003E

Rango de precios
43,5402 € - 19,3518 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    85.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 72.0 mm | 2.835 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402110702E

Rango de precios
51,3572 € - 22,8147 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    72.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 85.0 mm | 3.346 in ; Tipo de llave - Sin llave ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402110003E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    85.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 85.0 mm | 3.346 in ; Tipo de llave - Llave CH751 ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2402110703E

Rango de precios
51,3572 € - 22,8147 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    85.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm
Pestillo de leva de compresión - Altura de la carcasa - 32.0 mm | 1.26 in ; Agarre máximo - 58.0 mm | 2.283 in ; Tipo de llave - Sin llave ; Características especiales - Pestillo de compresión ajustable

2404120001E

Rango de precios
43,5402 € - 19,3518 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Agarre máximo
    58.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    18.0 mm

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Pestillos y cierres

Conjunto de productos Cierres con leva de bloqueo

Tipo Pestillos de compresión

Características Con llave Sin llave

Material Metal Acero

Funcionamiento Operación manual Asa en T

Clasificación IP65 NEMA

Referencia DIN IP Rated NEMA RoHS