PCB separadores de apoyo

En stock

Los extractores de tarjetas PCB ayudan a la inserción y extracción de las tarjetas. La palanca sobre el bastidor guía o el chasis extrae la tarjeta. Evita presiones indebidas y protege los componentes, circuitos y conectores en los sistemas de apoyo PCB. CBE - Se inserta a presión en un orificio de .109". RCP - Se suministran los pasadores de resorte para la instalación

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Color Grosor del panel Tipo
RCP-09
0,7495 € - 0,8942 € 3635 En stock
Blanco
2.4 mm
Tipo 1
RCP-66
En producción
Blanco
1.6 mm
Tipo 6
RRP-312
0,2037 € - 0,2037 € 9100 En stock
Natural
Pasador de instalación para tipo 1
RRP-375
0,2037 € - 0,2037 € 6700 En stock
Natural
Pasador de instalación para tipo 2
RCP-86
1,1929 € - 1,1929 € 18950 En stock
Blanco
1.6 mm
Tipo 7
RCP-06
0,7516 € - 1,6988 € 1240 En stock
Blanco
1.6 mm
Tipo 1
RCP-46
2,3226 € - 2,3226 € En producción
Blanco
1.6 mm
Tipo 4
RCP-89
1,1929 € - 1,1929 € En producción
Blanco
2.4 mm
Tipo 7
RCP-56
1,6469 € - 1,6469 € 2000 En stock
Blanco
1.6 mm
Tipo 5
RRP-250
0,2005 € - 0,2005 € 22890 En stock
Natural
Pasador de instalación para tipo 1
RCP-36
0,8731 € - 1,9602 € En producción
Blanco
1.6 mm
Tipo 3
10580646
En producción
Natural
1.6 mm
Extracción
10580653
En producción
Natural
1.6 mm
Extracción
10580639
En producción
Natural
1.6 mm
Extracción
10580660
En producción
Natural
1.6 mm
Extracción
10580691
En producción
Natural
1.6 mm
Extracción
10580677
En producción
Natural
1.6 mm
Extracción
10580684
En producción
Negro
1.6 mm
Extracción
Eyector de placa de circuito - Tipo 1 ; Blanco ; 2.4 mm | 0.093 in

RCP-09

Rango de precios
0,8942 € - 0,7495 €

Niveles de existencias
3635 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material
    Nylon
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    RRP-06
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Tipo 6 ; Blanco ; 1.6 mm | 0.062 in

RCP-66


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material
    Nylon
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    RRP-06
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Pasador de instalación - 7.9 mm | 0.312 in

RRP-312

Rango de precios
0,2037 € - 0,2037 €

Niveles de existencias
9100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    RRP
  • Temperatura máxima operativa
    870 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -200 °C
Pasador de instalación - 9.5 mm | 0.375 in

RRP-375

Rango de precios
0,2037 € - 0,2037 €

Niveles de existencias
6700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    RRP
  • Temperatura máxima operativa
    870 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -200 °C
Eyector de placa de circuito - Tipo 7 ; Blanco ; 1.6 mm | 0.062 in

RCP-86

Rango de precios
1,1929 € - 1,1929 €

Niveles de existencias
18950 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material
    Nylon
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    RRP-06
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Tipo 1 ; Blanco ; 1.6 mm | 0.062 in

RCP-06

Rango de precios
1,6988 € - 0,7516 €

Niveles de existencias
1240 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material
    Nylon
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    RRP-06
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Tipo 4 ; Blanco ; 1.6 mm | 0.062 in

RCP-46

Rango de precios
2,3226 € - 2,3226 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material
    Nylon
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    RRP-312
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Tipo 7 ; Blanco ; 2.4 mm | 0.093 in

RCP-89

Rango de precios
1,1929 € - 1,1929 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material
    Nylon
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    RRP-06
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Tipo 5 ; Blanco ; 1.6 mm | 0.062 in

RCP-56

Rango de precios
1,6469 € - 1,6469 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material
    Nylon
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    RRP-312
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Pasador de instalación - 6.4 mm | 0.250 in

RRP-250

Rango de precios
0,2005 € - 0,2005 €

Niveles de existencias
22890 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    RRP
  • Temperatura máxima operativa
    870 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -200 °C
Eyector de placa de circuito - Tipo 3 ; Blanco ; 1.6 mm | 0.062 in

RCP-36

Rango de precios
1,9602 € - 0,8731 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material
    Nylon
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    RRP-06
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Extracción ; Natural ; 1.6 mm | 0.063 in

10580646


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    Pin included
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Extracción ; Natural ; 1.6 mm | 0.063 in

10580653


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    Pin included
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Extracción ; Natural ; 1.6 mm | 0.063 in

10580639


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    No additional hardware included
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Extracción ; Natural ; 1.6 mm | 0.063 in

10580660


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    Pin included
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Extracción ; Natural ; 1.6 mm | 0.063 in

10580691


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    No additional hardware included
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Extracción ; Natural ; 1.6 mm | 0.063 in

10580677


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    Pin included
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Eyector de placa de circuito - Extracción ; Negro ; 1.6 mm | 0.063 in

10580684


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Componentes industriales adicionales incluidos
    Pin included
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Componentes para PCB

Conjunto de productos Eyector de tarjeta

Material Nylon Acero inoxidable

Aplicación Montaje de placa de circuito Montaje PCB