Patas para sillas - Cuña

En producción

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo Color Longitud general Forma de la base
499286
0,891 € - 1,0462 € En producción
32.0 mm
Negro
75.0 mm
Redonda
499285
0,7728 € - 1,7344 € En producción
22.0 mm
Negro
71.0 mm
Redonda
499288
0,9301 € - 2,0908 € 1090 En stock
25.0 mm
Negro
72.5 mm
Redonda
499287
0,8899 € - 1,0451 € 100 En stock
38.0 mm
Negro
75.0 mm
Redonda
Patas para sillas - Longitud general - 75.0 mm | 2.953 in ; Diámetro del tubo - 32.0 mm | 1.26 in

499286

Rango de precios
1,0462 € - 0,891 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Diámetro del tubo
    32.0 mm
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Sin pasador central
Patas para sillas - Longitud general - 71.0 mm | 2.795 in ; Diámetro del tubo - 22.0 mm | 0.866 in

499285

Rango de precios
1,7344 € - 0,7728 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    71.0 mm
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Sin pasador central
Patas para sillas - Longitud general - 72.5 mm | 2.854 in ; Diámetro del tubo - 25.0 mm | 0.984 in

499288

Rango de precios
2,0908 € - 0,9301 €

Niveles de existencias
1090 En stock
Atributos
  • Longitud general
    72.5 mm
  • Diámetro del tubo
    25.0 mm
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Sin pasador central
Patas para sillas - Longitud general - 75.0 mm | 2.953 in ; Diámetro del tubo - 38.0 mm | 1.496 in

499287

Rango de precios
1,0451 € - 0,8899 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Diámetro del tubo
    38.0 mm
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Sin pasador central

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Patas, ruedas y puntillas

Conjunto de productos Patas para sillas