Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.
Código De La Serie: SR1545
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de la base | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,6614 € - 18,5904 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,9728 € - 14,7084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,3727 € - 16,1818 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20,9728 € - 22,0765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,8187 € - 12,4411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26,8145 € - 28,2261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 21,2416 € - 22,3602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 17,6614 € - 18,5904 € | 80 En stock |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 49,5369 € - 52,1446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 11,9269 € - 12,5544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,5152 € - 6,8582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,70 € - 8,105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,7728 € - 10,2871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,0922 € - 11,6759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,9728 € - 14,7084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,5613 € - 9,0119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,5728 € - 13,2346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10336786 | 12,2273 € - 12,8731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 10,7944 € - 23,8754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,316 € - 3,4903 € | 51 En stock |
Rotación de plástico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar