Menu Search

Patas niveladoras - Higiénicas

En stock

Las patas higiénicas son adecuadas en industrias como la alimentaria, la farmacéutica o la sanitaria. Todas las patas están aprobadas por la USDA y determinados artículos también cuentan con la certificación 3A.

Código De La Serie: SR5699

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Características especiales (todas) Máxima capacidad de carga estática Diámetro de la base Compra
78,0122 € - 82,1116 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
80.0 mm
144,0455 € - 151,6263 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
80.0 mm
161,0405 € - 169,5277 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
100.0 mm
10351840 166,5304 € - 175,306 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
120.0 mm
96,7788 € - 101,8773 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
100.0 mm
131,7679 € - 138,6998 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
100.0 mm
78,0637 € - 82,1734 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
100.0 mm
125,7527 € - 132,3653 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
100.0 mm
177,778 € - 187,1304 € 6 En stock
M24
120.0 mm
104,9364 € - 110,4572 € Solicite el plazo de entrega aquí
M30
100.0 mm
159,4749 € - 167,8694 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
120.0 mm
113,7223 € - 119,7066 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
60.0 mm
167,8488 € - 176,6759 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
120.0 mm
120,0053 € - 126,3089 € 8 En stock
M16
80.0 mm
68,598 € - 72,2133 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
80.0 mm
10351802 151,1113 € - 159,0629 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
100.0 mm
113,6296 € - 119,6036 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
120.0 mm
119,7478 € - 126,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
60.0 mm
155,2931 € - 163,461 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
80.0 mm
10351734 126,0102 € - 132,6434 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
80.0 mm
  • de 2
Patas ajustables higiénicas 80.0 mm M20 150.0 mm Negro

10351901

Rango de precios
82,1116 € - 78,0122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 80.0 mm M16 190.0 mm Negro

10351727

Rango de precios
151,6263 € - 144,0455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M24 Negro

10351826

Rango de precios
169,5277 € - 161,0405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M24
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M16 Negro

10351840

Rango de precios
175,306 € - 166,5304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M24 150.0 mm Negro

10351925

Rango de precios
101,8773 € - 96,7788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M24
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M20 Negro

10351796

Rango de precios
138,6998 € - 131,7679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M16 150.0 mm Negro

10351918

Rango de precios
82,1734 € - 78,0637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M16 Negro

10351772

Rango de precios
132,3653 € - 125,7527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M24 Negro

10351888

Rango de precios
187,1304 € - 177,778 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M24
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M30 150.0 mm Negro

10351932

Rango de precios
110,4572 € - 104,9364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M30
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M24 Negro

10351871

Rango de precios
167,8694 € - 159,4749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M24
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 60.0 mm M12 Negro

10351659

Rango de precios
119,7066 € - 113,7223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M20 Negro

10351864

Rango de precios
176,6759 € - 167,8488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 80.0 mm M16 Negro

10351710

Rango de precios
126,3089 € - 120,0053 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 80.0 mm M16 150.0 mm Negro

10351895

Rango de precios
72,2133 € - 68,598 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M20 Negro

10351802

Rango de precios
159,0629 € - 151,1113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M24 150.0 mm Negro

10351949

Rango de precios
119,6036 € - 113,6296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M24
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 60.0 mm M20 Negro

10351697

Rango de precios
126,0411 € - 119,7478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 80.0 mm M24 Negro

10351765

Rango de precios
163,461 € - 155,2931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M24
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 80.0 mm M20 Negro

10351734

Rango de precios
132,6434 € - 126,0102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Articulación giratoria
    15 °
  • Base apernable
    Without Bolt Hole