Las patas higiénicas son adecuadas en industrias como la alimentaria, la farmacéutica o la sanitaria. Todas las patas están aprobadas por la USDA y determinados artículos también cuentan con la certificación 3A.
Código De La Serie: SR5699
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Características especiales (todas) | Máxima capacidad de carga estática | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,0122 € - 82,1116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 144,0455 € - 151,6263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 161,0405 € - 169,5277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10351840 | 166,5304 € - 175,306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
| 96,7788 € - 101,8773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 131,7679 € - 138,6998 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 78,0637 € - 82,1734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 125,7527 € - 132,3653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 177,778 € - 187,1304 € | 6 En stock |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 104,9364 € - 110,4572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 159,4749 € - 167,8694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 113,7223 € - 119,7066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 167,8488 € - 176,6759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 120,0053 € - 126,3089 € | 8 En stock |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 68,598 € - 72,2133 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10351802 | 151,1113 € - 159,0629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 113,6296 € - 119,6036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 119,7478 € - 126,0411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 155,2931 € - 163,461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10351734 | 126,0102 € - 132,6434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar