Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de la base | Color | Longitud de la rosca | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9586 € - 8,3774 € | 5000 En stock |
M12
|
Rigid
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropileno;Acero
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,0198 € - 4,2316 € | 2271 En stock |
M10
|
Plástico rígido
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
Espárrago de acero BZP: Plástico
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 81,3494 € - 179,838 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acero suave niquelado
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 34,9273 € - 36,7684 € | 32 En stock |
M12
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero suave
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 28,9842 € - 64,0763 € | 35 En stock |
M10
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acero suave
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,6864 € - 61,2026 € | 8 En stock |
M8
|
Swivel
|
Cromado
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 82,3613 € - 86,7002 € | 12 En stock |
M20
|
Swivel
|
Cromado
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero inoxidable
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 54,6775 € - 57,5512 € | 1 En stock |
M16
|
Swivel
|
Cromado
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero inoxidable
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,969 € - 6,283 € | 2220 En stock |
M10
|
Rigid
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamida; Acero suave
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 32,1978 € - 71,173 € | 1 En stock |
M10
|
Swivel
|
Cromado
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 125,1913 € - 131,7782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
Swivel
|
Cromado
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acero inoxidable
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 43,1724 € - 45,4436 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero suave
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,325 € - 62,624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero suave
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 57,3684 € - 60,394 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero suave
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 39,1902 € - 41,2463 € | 4 En stock |
M12
|
Swivel
|
Cromado
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero inoxidable
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 41,2958 € - 45,8842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Rotación de plástico
|
Natural
|
|
Acero inoxidable; Acero suave
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 73,2124 € - 77,0671 € | 2 En stock |
M12
|
Swivel
|
Cromado
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 75,7848 € - 79,7786 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Swivel
|
Cromado
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acero Inoxidable;Goma de nitrilo
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 32,3191 € - 35,9101 € | 7 En stock |
M12
|
Rotación de plástico
|
Natural
|
|
Acero inoxidable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 51,352 € - 57,0578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Rotación de plástico
|
Natural
|
|
Acero inoxidable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar