Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Material roscado Color Material Compra
0,7958 € - 0,8376 € 5000 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,6767 € - 0,7123 € 5375 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
0,4412 € - 0,4644 € 229 En stock
M6
Rigid
Gris
PP; Acero
0,5292 € - 0,557 € 2456 En stock
M8
Rigid
Gris
PP
0,5021 € - 0,5285 € 3499 En stock
M8
Rigid
Gris
PP; Acero
0,4249 € - 0,4473 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,4602 € - 0,4844 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
2,1715 € - 2,2858 € 1 En stock
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Negro
Nylon
0,4626 € - 1,0234 € 17225 En stock
M10
Plástico rígido
Negro
PP
1,0449 € - 1,0999 € 5190 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,4669 € - 0,4915 € 4401 En stock
M8
Rigid
Gris
PP; Acero
0,7498 € - 0,7892 € 6400 En stock
M10
Rigid
Acero
Gris
PP; Acero
0,6022 € - 0,6339 € 3480 En stock
M8
Rigid
Acero
Gris
PP; Acero
0,7498 € - 0,7892 € 3800 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,8919 € - 0,9389 € 4900 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
0,5292 € - 0,557 € 5900 En stock
M8
Rigid
Gris
PP; Acero
0,5765 € - 0,6069 € 4195 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
1,095 € - 1,1525 € 50 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
0,6185 € - 0,651 € 2800 En stock
M8
Rigid
Acero
Gris
PP; Acero
0,7999 € - 0,8419 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Rigid
Gris
PP
  • de 6
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303672

Rango de precios
0,8376 € - 0,7958 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303719

Rango de precios
0,7123 € - 0,6767 €

Niveles de existencias
5375 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M6 20.0 mm Gris

10303603

Rango de precios
0,4644 € - 0,4412 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303641

Rango de precios
0,557 € - 0,5292 €

Niveles de existencias
2456 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303566

Rango de precios
0,5285 € - 0,5021 €

Niveles de existencias
3499 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 40.0 mm Negro

10257708

Rango de precios
0,4473 € - 0,4249 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 50.0 mm Negro

10257715

Rango de precios
0,4844 € - 0,4602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Pata de nivelado para montaje de espárrago M30 30.0 mm

10257630

Rango de precios
2,2858 € - 2,1715 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M30
  • Tipo de la base
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Patas ajustables 40.0 mm M10 45.0 mm Negro

10378472

Rango de precios
1,0234 € - 0,4626 €

Niveles de existencias
17225 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303375

Rango de precios
1,0999 € - 1,0449 €

Niveles de existencias
5190 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 25.0 mm Gris

10303412

Rango de precios
0,4915 € - 0,4669 €

Niveles de existencias
4401 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303450

Rango de precios
0,7892 € - 0,7498 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303368

Rango de precios
0,6339 € - 0,6022 €

Niveles de existencias
3480 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303405

Rango de precios
0,7892 € - 0,7498 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303443

Rango de precios
0,9389 € - 0,8919 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303474

Rango de precios
0,557 € - 0,5292 €

Niveles de existencias
5900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303511

Rango de precios
0,6069 € - 0,5765 €

Niveles de existencias
4195 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303559

Rango de precios
1,1525 € - 1,095 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 70.0 mm Gris

10303597

Rango de precios
0,651 € - 0,6185 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303634

Rango de precios
0,8419 € - 0,7999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica