Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Material roscado Color Material Compra
0,6185 € - 0,651 € 2802 En stock
M8
Rigid
Acero
Gris
PP; Acero
1,095 € - 1,1525 € 50 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
0,6767 € - 0,7123 € 5398 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
0,5725 € - 0,6026 € 5000 En stock
M8
Rigid
Gris
PP; Acero
0,7999 € - 0,8419 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Rigid
Gris
PP
0,7958 € - 0,8376 € 5000 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,7674 € - 0,8078 € 1527 En stock
M12
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,4385 € - 0,4615 € 1000 En stock
M10
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,4344 € - 0,4573 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,3316 € - 0,349 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Rigid
Acero
Negro
PP; Acero
0,7498 € - 0,7892 € 3800 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,5292 € - 0,557 € 2456 En stock
M8
Rigid
Gris
PP
0,9177 € - 0,9659 € 8100 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
1,4075 € - 1,4817 € 3096 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
0,831 € - 0,8747 € 1888 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
0,7958 € - 0,8376 € 1100 En stock
M10 x 0.75
Plástico rígido
Gris
PP
0,4831 € - 0,5086 € 3249 En stock
M8
Rigid
Gris
PP
0,4669 € - 0,4915 € 4000 En stock
M8
Rigid
Gris
PP
0,6022 € - 0,6339 € 4800 En stock
M8
Rigid
Gris
PP; Acero
0,8919 € - 0,9389 € 4900 En stock
M10
Rigid
Gris
PP; Acero
  • de 6
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 70.0 mm Gris

10303597

Rango de precios
0,651 € - 0,6185 €

Niveles de existencias
2802 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303559

Rango de precios
1,1525 € - 1,095 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303719

Rango de precios
0,7123 € - 0,6767 €

Niveles de existencias
5398 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 55.0 mm Gris

10303702

Rango de precios
0,6026 € - 0,5725 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303634

Rango de precios
0,8419 € - 0,7999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303672

Rango de precios
0,8376 € - 0,7958 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 60.0 mm Negro

10261415

Rango de precios
0,8078 € - 0,7674 €

Niveles de existencias
1527 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 30.0 mm Negro

10257845

Rango de precios
0,4615 € - 0,4385 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 50.0 mm Negro

10257869

Rango de precios
0,4573 € - 0,4344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 30.0 mm Negro

10257753

Rango de precios
0,349 € - 0,3316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303405

Rango de precios
0,7892 € - 0,7498 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303641

Rango de precios
0,557 € - 0,5292 €

Niveles de existencias
2456 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303689

Rango de precios
0,9659 € - 0,9177 €

Niveles de existencias
8100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 100.0 mm Gris

10303726

Rango de precios
1,4817 € - 1,4075 €

Niveles de existencias
3096 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303399

Rango de precios
0,8747 € - 0,831 €

Niveles de existencias
1888 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 x 0.75 55.0 mm Gris

10303436

Rango de precios
0,8376 € - 0,7958 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 0.75
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 25.0 mm Gris

10303467

Rango de precios
0,5086 € - 0,4831 €

Niveles de existencias
3249 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 25.0 mm Gris

10303351

Rango de precios
0,4915 € - 0,4669 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303504

Rango de precios
0,6339 € - 0,6022 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303443

Rango de precios
0,9389 € - 0,8919 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica