10456552
462197
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible.
Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Diameter | 32.0 mm |
Base Diameter | 1.26 in |
Base Type | Rigid |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Compatible Thread Standard | Metric |
Mount Type | Threaded Stud |
Full Material | Polyethylene |
Colour | Black |
Stud Material | Steel |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar