Patas de goma autoadhesivas y amortiguadoras - Redondas

En stock

Las patas autoadhesivas y amortiguadoras redondas se usan normalmente como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies. Estos amortiguadores de quitar y pegar no mancharán, arañarán ni decolorarán ninguna superficie.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Color Altura de la base Diámetro de la base
RBS-30
1,7835 € - 1,7835 € 614 En stock
Transparente
15.2 mm
45.7 mm
RBS-18BK
0,1045 € - 0,1045 € 14800 En stock
Negro
3.6 mm
12.7 mm
RBS-17
0,6735 € - 1,5206 € 1443 En stock
Transparente
10.2 mm
22.4 mm
499854
0,2195 € - 0,2385 € En producción
Negro
10.2 mm
22.3 mm
117100569941
12,0988 € - 16,2163 € En producción
Negro
8.0 mm
16.0 mm
117101669941
11,7178 € - 13,5926 € En producción
Negro
6.5 mm
12.7 mm
117100669941
11,0853 € - 14,8544 € En producción
Negro
10.0 mm
22.0 mm
117101769941
7,2213 € - 9,6812 € En producción
Negro
2.8 mm
8.0 mm
117102169941
15,7245 € - 18,2405 € 48 En stock
Negro
9.6 mm
19.0 mm
462155
0,0526 € - 0,0526 € 27971 En stock
Transparente
1.9 mm
6.4 mm
117102000040
8,4668 € - 9,3328 € En producción
Blanco
3.8 mm
9.5 mm
RBS-18
0,1691 € - 0,1691 € 8000 En stock
Transparente
3.6 mm
12.7 mm
RBS-35BK
0,1127 € - 0,1127 € 1612 En stock
Negro
4.8 mm
9.5 mm
117100469941
7,9984 € - 9,3645 € En producción
Negro
5.0 mm
11.0 mm
117101169941
8,4064 € - 8,9844 € En producción
Negro
3.5 mm
12.7 mm
117101969941
11,0009 € - 11,2226 € 5 En stock
Negro
5.0 mm
20.0 mm
117103100040
15,7095 € - 20,9355 € 173 En stock
Blanco
2.2 mm
8.0 mm
RBS-17BK
0,4698 € - 1,0573 € 2354 En stock
Negro
10.2 mm
22.4 mm
RBS-30BK
1,7835 € - 1,7835 € 3800 En stock
Negro
15.2 mm
45.7 mm
117100460041
8,2226 € - 9,3645 € 110 En stock
Blanco
5.0 mm
11.0 mm
117101160041
6,704 € - 8,9844 € En producción
Blanco
3.5 mm
12.7 mm
117101869941
9,0714 € - 10,5228 € En producción
Negro
4.0 mm
19.0 mm
117102369941
8,597 € - 8,597 € En producción
Negro
1.3 mm
12.7 mm
462156
0,0575 € - 0,0575 € 63779 En stock
Transparente
2.2 mm
462171
0,2194 € - 0,2194 € 1176 En stock
Negro
7.5 mm
  • de 2
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 45.7 mm | 1.799 in ; Altura de la base - 15.2 mm | 0.598 in ; Color - Transparente ; Material - PU ; Cantidad por lámina100

RBS-30

Rango de precios
1,7835 € - 1,7835 €

Niveles de existencias
614 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    45.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 12.7 mm | 0.500 in ; Altura de la base - 3.6 mm | 0.142 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina200

RBS-18BK

Rango de precios
0,1045 € - 0,1045 €

Niveles de existencias
14800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 22.4 mm | 0.882 in ; Altura de la base - 10.2 mm | 0.402 in ; Color - Transparente ; Material - PU ; Cantidad por lámina72

RBS-17

Rango de precios
1,5206 € - 0,6735 €

Niveles de existencias
1443 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    22.4 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 22.3 mm | 0.878 in ; Altura de la base - 10.2 mm | 0.402 in ; Color - Negro ; ; Cantidad por lámina1440

499854

Rango de precios
0,2385 € - 0,2195 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    22.3 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 16.0 mm | 0.63 in ; Altura de la base - 8.0 mm | 0.315 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina40

117100569941

Rango de precios
16,2163 € - 12,0988 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    16.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 12.7 mm | 0.500 in ; Altura de la base - 6.5 mm | 0.256 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina30

117101669941

Rango de precios
13,5926 € - 11,7178 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 22.0 mm | 0.866 in ; Altura de la base - 10.0 mm | 0.394 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina24

117100669941

Rango de precios
14,8544 € - 11,0853 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 8.0 mm | 0.315 in ; Altura de la base - 2.8 mm | 0.11 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina56

117101769941

Rango de precios
9,6812 € - 7,2213 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    8.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 19.0 mm | 0.748 in ; Altura de la base - 9.6 mm | 0.378 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina20

117102169941

Rango de precios
18,2405 € - 15,7245 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 6.4 mm | 0.252 in ; Altura de la base - 1.9 mm | 0.075 in ; Color - Transparente ; Material - PU ; Cantidad por lámina1000

462155

Rango de precios
0,0526 € - 0,0526 €

Niveles de existencias
27971 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    6.4 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 9.5 mm | 0.374 in ; Altura de la base - 3.8 mm | 0.15 in ; Color - Blanco ; Material - PU ; Cantidad por lámina48

117102000040

Rango de precios
9,3328 € - 8,4668 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 12.7 mm | 0.500 in ; Altura de la base - 3.6 mm | 0.142 in ; Color - Transparente ; Material - PU ; Cantidad por lámina200

RBS-18

Rango de precios
0,1691 € - 0,1691 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 9.5 mm | 0.374 in ; Altura de la base - 4.8 mm | 0.189 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina200

RBS-35BK

Rango de precios
0,1127 € - 0,1127 €

Niveles de existencias
1612 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 11.0 mm | 0.433 in ; Altura de la base - 5.0 mm | 0.197 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina56

117100469941

Rango de precios
9,3645 € - 7,9984 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    11.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 12.7 mm | 0.500 in ; Altura de la base - 3.5 mm | 0.138 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina56

117101169941

Rango de precios
8,9844 € - 8,4064 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 20.0 mm | 0.787 in ; Altura de la base - 5.0 mm | 0.197 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina24

117101969941

Rango de precios
11,2226 € - 11,0009 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 8.0 mm | 0.315 in ; Altura de la base - 2.2 mm | 0.087 in ; Color - Blanco ; Material - PU ; Cantidad por lámina143

117103100040

Rango de precios
20,9355 € - 15,7095 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    8.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 22.4 mm | 0.882 in ; Altura de la base - 10.2 mm | 0.402 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina72

RBS-17BK

Rango de precios
1,0573 € - 0,4698 €

Niveles de existencias
2354 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    22.4 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 45.7 mm | 1.799 in ; Altura de la base - 15.2 mm | 0.598 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina100

RBS-30BK

Rango de precios
1,7835 € - 1,7835 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    45.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 11.0 mm | 0.433 in ; Altura de la base - 5.0 mm | 0.197 in ; Color - Blanco ; Material - PU ; Cantidad por lámina56

117100460041

Rango de precios
9,3645 € - 8,2226 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    11.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 12.7 mm | 0.500 in ; Altura de la base - 3.5 mm | 0.138 in ; Color - Blanco ; Material - PU ; Cantidad por lámina56

117101160041

Rango de precios
8,9844 € - 6,704 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 19.0 mm | 0.748 in ; Altura de la base - 4.0 mm | 0.157 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina20

117101869941

Rango de precios
10,5228 € - 9,0714 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 12.7 mm | 0.500 in ; Altura de la base - 1.3 mm | 0.051 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina40

117102369941

Rango de precios
8,597 € - 8,597 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
Patas autoadhesivas - Longitud de la base - 8.0 mm | 0.315 in ; Anchura de la base - 8.0 mm | 0.315 in ; Forma - Abovedado Material - PU

462156

Rango de precios
0,0575 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
63779 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Abovedado
  • Altura de la base
    2.2 mm
Patas autoadhesivas - Longitud de la base - 20.5 mm | 0.807 in ; Anchura de la base - 20.5 mm | 0.807 in ; Forma - Redonda Material - PU

462171

Rango de precios
0,2194 € - 0,2194 €

Niveles de existencias
1176 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Altura de la base
    7.5 mm

Comprado con frecuencia

Patas de goma amortiguadoras a presión - Amortiguador
Patas de goma amortiguadoras a presión - Amortiguador
Patas de goma amortiguadoras a presión - Amortiguador
Patas de goma autoadhesivas y amortiguadoras - Semiesféricas
Patas de goma autoadhesivas y amortiguadoras - Semiesféricas
Patas de goma autoadhesivas y amortiguadoras - Semiesféricas
Patas de goma autoadhesivas y amortiguadoras - Cuadradas
Patas de goma autoadhesivas y amortiguadoras - Cuadradas
Patas de goma autoadhesivas y amortiguadoras - Cuadradas
Patas atornilladas y amortiguadoras
Patas atornilladas y amortiguadoras
Patas atornilladas y amortiguadoras
Patas de goma amortiguadoras a presión - Patas amortiguad...
Patas de goma amortiguadoras a presión - Patas amortiguadoras
Patas de goma amortiguadoras a presión - Patas amortiguadoras
Patas de goma autoadhesivas y amortiguadoras - Cilíndricas
Patas de goma autoadhesivas y amortiguadoras - Cilíndricas
Patas de goma autoadhesivas y amortiguadoras - Cilíndricas
Patas de ajuste a presión con remache
Patas de ajuste a presión con remache
Patas de ajuste a presión con remache
Patas de goma - Adhesivas
Patas de goma - Adhesivas
Patas de goma - Adhesivas
Discos de goma - Adhesivos
Discos de goma - Adhesivos
Discos de goma - Adhesivos
Conteras y topes - Roscados
Conteras y topes - Roscados
Conteras y topes - Roscados

Comprado con frecuencia

Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Separadores
Separadores
Separadores
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Patas atornilladas y amortiguadoras
Patas atornilladas y amortiguadoras
Patas atornilladas y amortiguadoras
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión