Patas de goma - Adhesivas

En stock

Las patas de goma adhesivos se usan normalmente como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies. Estos amortiguadores de quitar y pegar no mancharán, arañarán ni decolorarán ninguna superficie.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Color Altura de la base Diámetro de la base
461233
0,3307 € - 0,3307 € En producción
Gris
9.5 mm
19.0 mm
462165
0,2016 € - 0,2016 € 1203 En stock
Transparente
4.5 mm
14.0 mm
32433
0,105 € - 0,105 € 57304 En stock
Negro
3.5 mm
7.5 mm
461231
0,0765 € - 0,0765 € 4115 En stock
Gris
3.1 mm
10.0 mm
462160
0,096 € - 0,096 € En producción
Transparente
4.0 mm
10.0 mm
462175
0,217 € - 0,217 € En producción
Negro
3.5 mm
20.4 mm
494483
0,3318 € - 0,3318 € En producción
Negro
3.0 mm
19.7 mm
32436
0,3286 € - 0,3286 € 562 En stock
Gris
10.1 mm
22.3 mm
461238
0,0873 € - 0,0873 € 10534 En stock
Transparente
1.8 mm
10.0 mm
32431
0,2236 € - 0,2236 € 2153 En stock
Blanco
8.0 mm
16.0 mm
461234
0,3307 € - 0,3307 € 1766 En stock
Transparente
9.5 mm
19.0 mm
462168
0,315 € - 0,315 € 12730 En stock
Negro
6.0 mm
18.0 mm
461236
0,0873 € - 0,0873 € 19990 En stock
Negro
1.8 mm
10.0 mm
32432
0,3517 € - 0,3517 € 34264 En stock
Negro
9.5 mm
19.0 mm
43045
0,3318 € - 0,3318 € 8064 En stock
Negro
6.2 mm
20.0 mm
462159
0,096 € - 0,096 € En producción
Negro
4.0 mm
10.0 mm
462173
0,2415 € - 0,2415 € 4110 En stock
Gris
3.0 mm
19.7 mm
494482
0,798 € - 0,798 € 4778 En stock
Negro
13.2 mm
20.5 mm
461237
0,0873 € - 0,0873 € 3168 En stock
Gris
1.8 mm
10.0 mm
494484
0,3318 € - 0,3318 € 31269 En stock
Transparente
3.0 mm
19.7 mm
461235
0,0985 € - 0,0985 € 20056 En stock
Transparente
3.5 mm
7.5 mm
461240
0,0959 € - 0,0959 € 990 En stock
Gris
3.5 mm
12.7 mm
32430
0,0985 € - 0,0985 € En producción
Negro
5.0 mm
11.1 mm
32434
0,1018 € - 0,1018 € 7750 En stock
Transparente
3.5 mm
12.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 19.0 mm | 0.748 in ; Altura de la base - 9.5 mm | 0.374 in ; Color - Gris ; Material - PU ; Cantidad por lámina1000

461233

Rango de precios
0,3307 € - 0,3307 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 14.0 mm | 0.551 in ; Altura de la base - 4.5 mm | 0.177 in ; Color - Transparente ; Material - PU ; Cantidad por lámina5000

462165

Rango de precios
0,2016 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
1203 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 7.5 mm | 0.295 in ; Altura de la base - 3.5 mm | 0.138 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina3000

32433

Rango de precios
0,105 € - 0,105 €

Niveles de existencias
57304 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    7.5 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 10.0 mm | 0.394 in ; Altura de la base - 3.1 mm | 0.122 in ; Color - Gris ; Material - PU ; Cantidad por lámina3000

461231

Rango de precios
0,0765 € - 0,0765 €

Niveles de existencias
4115 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 10.0 mm | 0.394 in ; Altura de la base - 4.0 mm | 0.157 in ; Color - Transparente ; Material - PU ; Cantidad por lámina10000

462160

Rango de precios
0,096 € - 0,096 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 20.4 mm | 0.803 in ; Altura de la base - 3.5 mm | 0.138 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina4000

462175

Rango de precios
0,217 € - 0,217 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    20.4 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 19.7 mm | 0.776 in ; Altura de la base - 3.0 mm | 0.118 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina4000

494483

Rango de precios
0,3318 € - 0,3318 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    19.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 22.3 mm | 0.878 in ; Altura de la base - 10.1 mm | 0.398 in ; Color - Gris ; Material - PU ; Cantidad por lámina1000

32436

Rango de precios
0,3286 € - 0,3286 €

Niveles de existencias
562 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    22.3 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 10.0 mm | 0.394 in ; Altura de la base - 1.8 mm | 0.071 in ; Color - Transparente ; Material - PU ; Cantidad por lámina3000

461238

Rango de precios
0,0873 € - 0,0873 €

Niveles de existencias
10534 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 16.0 mm | 0.63 in ; Altura de la base - 8.0 mm | 0.315 in ; Color - Blanco ; Material - PU ; Cantidad por lámina1000

32431

Rango de precios
0,2236 € - 0,2236 €

Niveles de existencias
2153 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    16.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 19.0 mm | 0.748 in ; Altura de la base - 9.5 mm | 0.374 in ; Color - Transparente ; Material - PU ; Cantidad por lámina1000

461234

Rango de precios
0,3307 € - 0,3307 €

Niveles de existencias
1766 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 18.0 mm | 0.709 in ; Altura de la base - 6.0 mm | 0.236 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina2000

462168

Rango de precios
0,315 € - 0,315 €

Niveles de existencias
12730 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    18.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 10.0 mm | 0.394 in ; Altura de la base - 1.8 mm | 0.071 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina3000

461236

Rango de precios
0,0873 € - 0,0873 €

Niveles de existencias
19990 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 19.0 mm | 0.748 in ; Altura de la base - 9.5 mm | 0.374 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina1000

32432

Rango de precios
0,3517 € - 0,3517 €

Niveles de existencias
34264 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 20.0 mm | 0.787 in ; Altura de la base - 6.2 mm | 0.244 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina2000

43045

Rango de precios
0,3318 € - 0,3318 €

Niveles de existencias
8064 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 10.0 mm | 0.394 in ; Altura de la base - 4.0 mm | 0.157 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina10000

462159

Rango de precios
0,096 € - 0,096 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 19.7 mm | 0.776 in ; Altura de la base - 3.0 mm | 0.118 in ; Color - Gris ; Material - PU ; Cantidad por lámina4000

462173

Rango de precios
0,2415 € - 0,2415 €

Niveles de existencias
4110 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    19.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 20.5 mm | 0.807 in ; Altura de la base - 13.2 mm | 0.52 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina1000

494482

Rango de precios
0,798 € - 0,798 €

Niveles de existencias
4778 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    20.5 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 10.0 mm | 0.394 in ; Altura de la base - 1.8 mm | 0.071 in ; Color - Gris ; Material - PU ; Cantidad por lámina3000

461237

Rango de precios
0,0873 € - 0,0873 €

Niveles de existencias
3168 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 19.7 mm | 0.776 in ; Altura de la base - 3.0 mm | 0.118 in ; Color - Transparente ; Material - PU ; Cantidad por lámina4000

494484

Rango de precios
0,3318 € - 0,3318 €

Niveles de existencias
31269 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    19.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 7.5 mm | 0.295 in ; Altura de la base - 3.5 mm | 0.138 in ; Color - Transparente ; Material - PU ; Cantidad por lámina3000

461235

Rango de precios
0,0985 € - 0,0985 €

Niveles de existencias
20056 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    7.5 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 12.7 mm | 0.500 in ; Altura de la base - 3.5 mm | 0.138 in ; Color - Gris ; Material - PU ; Cantidad por lámina3000

461240

Rango de precios
0,0959 € - 0,0959 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 11.1 mm | 0.437 in ; Altura de la base - 5.0 mm | 0.197 in ; Color - Negro ; Material - PU ; Cantidad por lámina3000

32430

Rango de precios
0,0985 € - 0,0985 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    11.1 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 12.7 mm | 0.500 in ; Altura de la base - 3.5 mm | 0.138 in ; Color - Transparente ; Material - PU ; Cantidad por lámina3000

32434

Rango de precios
0,1018 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
7750 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliuretano
  • Material
    PU
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    12.7 mm

Comprado con frecuencia