Menu Search

Adjustable Feet Round 30.0 mm M6 18.0 mm Rubber;Steel

Black Steel Threaded Screw-On Foot can be used as a levelling device or bumper for small equipment.
Referencia de Essentra:

10291412

Número de pieza del fabricante:

499421

10010 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,8956 €
250 + 1,7994 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

94,78 €

50 x 1,8956 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Base Material Rubber
Base Shape Round
Colour Black
Full Material Rubber;Steel
Base Diameter 30.0 mm
Base Height 11.0 mm
Overall Height 29.0 mm
Stud Length 18.0 mm
Thread Size M6
Commodity Code 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros