10324998
025305069903
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 5,037 € |
50 + | 4,786 € |
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Diámetro de la base | 40.0 mm |
Diámetro de la base | 1.575 in |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Material | PE;Acero |
Tipo de la base | Redonda |
Color | Negro |
Material completo | Polietileno;Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar