Los pasamuros de bola lineales ajustables se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un posicionamiento preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Cuentan con una ranura fina a lo largo del cuerpo, que cierra el espacio entre las pistas interior y exterior entre las bolas y el eje cuando se instala en una carcasa estanca para eliminar la holgura.
Cuando se instalan en un eje lineal, los pasamuros de bola circulan entre las pistas interior y exterior, proporcionando un movimiento lineal y suave.
Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para aplicaciones que requieren cambios frecuentes o ajustes finos, como máquinas de impresión, equipos de grabación y procesos de fabricación.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1711, SRL1708
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,789 € - 23,9784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 21,321 € - 30,4571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
22.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 48,8529 € - 69,7825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 20,3322 € - 29,046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 27,7688 € - 39,6653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.0
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
3.0
|
||
| 28,4177 € - 40,6026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 25,0908 € - 35,844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 13,2355 € - 18,9108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 10,6708 € - 15,244 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 8,5593 € - 12,2261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 29,2623 € - 41,8077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 35,1848 € - 50,264 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 17,6542 € - 25,2247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 7,3233 € - 10,4648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 58,9778 € - 84,254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.0
|
3.0
|
||
| 21,3828 € - 30,5395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 39,9125 € - 57,0208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
3.0
|
||
| 21,3828 € - 30,5395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
2.0
|
||
| 7,3233 € - 10,4648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
2.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 7,6323 € - 10,9077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar