10021675
PGSD-8
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,2241 € |
1000 + | 0,2126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Approximate Cable Holding Diameter | 14.2 mm |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 0.560 in |
Compatible Hole Diameter | 22.2 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.874 in |
Flange Thickness | 1.6 mm |
Flange Thickness | 0.063 in |
Head Diameter | 23.8 mm |
Head Diameter | 0.937 in |
Overall Height | 11.5 mm |
Overall Height | 0.453 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Open/Closed | Universal |
UL/CSA Description | UL E320906 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar