10261675
466853
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,6021 € |
2500 + | 0,572 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Approximate Cable Holding Diameter | 25.4 mm |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 1 in |
Compatible Hole Diameter | 34.9 mm |
Compatible Hole Diameter | 1.374 in |
Head Diameter | 37.8 mm |
Head Diameter | 1.488 in |
Overall Height | 14.3 mm |
Overall Height | 0.563 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Open/Closed | Universal |
Special Features | Heat Stabilized |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar