Pasacables en U

En stock

Una tuerca pasacables de panel montada en el borde se desliza sobre láminas metálicas finas para ofrecer una solución de unión para láminas finas.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Grosor máximo del panel Método de montaje
551634
0,2016 € - 0,2385 € En producción
M6
0.5 mm
Montaje en el borde del panel
551638
0,1256 € - 0,1488 € 1000 En stock
M6
1.2 mm
Montaje en el borde del panel
551635
0,1995 € - 0,2385 € En producción
M5
1.3 mm
Montaje en la esquina del panel de borde a borde
551639
En producción
M6
1.2 mm
Montaje del panel de borde a borde
551636
850 En stock
M6
1.4 mm
Montaje en la esquina del panel de borde a borde
551637
0,8963 € - 1,043 € 3570 En stock
M5
3.0 mm
Montaje en el borde del panel
Negro PA Accesorio para fijaciones en un borde - Medida de la rosca M6; Rango de grosor del panel 0.5 mm | 0.02 in

551634

Rango de precios
0,2385 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    Montaje en el borde del panel
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    29.0 mm
  • Anchura general
    19.0 mm
Negro PA Accesorio para fijaciones en un borde - Medida de la rosca M6; Rango de grosor del panel 1.2 mm | 0.047 in

551638

Rango de precios
0,1488 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    Montaje en el borde del panel
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    20.5 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
Negro PA Accesorio para fijaciones en un borde - Medida de la rosca M5; Rango de grosor del panel 1.3 mm | 0.051 in

551635

Rango de precios
0,2385 € - 0,1995 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo
    2
  • Método de montaje
    Montaje en la esquina del panel de borde a borde
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud general
    33.0 mm
  • Anchura general
    19.0 mm
Negro PA Accesorio para fijaciones en un borde - Medida de la rosca M6; Rango de grosor del panel 1.2 mm | 0.047 in

551639


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo
    2
  • Método de montaje
    Montaje del panel de borde a borde
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    32.0 mm
  • Anchura general
    31.5 mm
Negro PA Accesorio para fijaciones en un borde - Medida de la rosca M6; Rango de grosor del panel 1.4 mm | 0.055 in

551636


Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Método de montaje
    Montaje en la esquina del panel de borde a borde
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    23.0 mm
  • Anchura general
    31.5 mm
Negro PA Accesorio para fijaciones en un borde - Medida de la rosca M5; Rango de grosor del panel 3.0 mm | 0.118 in

551637

Rango de precios
1,043 € - 0,8963 €

Niveles de existencias
3570 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    Montaje en el borde del panel
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud general
    27.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm

Comprado con frecuencia

Insertos roscados hexagonales
Insertos roscados hexagonales
Insertos roscados hexagonales
Placas de entrada de cables
Placas de entrada de cables
Placas de entrada de cables
Pomos de automontaje
Pomos de automontaje
Pomos de automontaje
Cadena para cable - Soporte final
Cadena para cable - Soporte final
Cadena para cable - Soporte final
Conectores de unión
Conectores de unión
Conectores de unión
Esparcidor de borde biselado
Esparcidor de borde biselado
Esparcidor de borde biselado
Cadena para cables - Fija/Con apertura
Cadena para cables - Fija/Con apertura
Cadena para cables - Fija/Con apertura
Redes protectoras flexibles
Redes protectoras flexibles
Redes protectoras flexibles
Aislantes y protectores
Aislantes y protectores
Aislantes y protectores
Funda de señalización para andamios
Funda de señalización para andamios
Funda de señalización para andamios

Facetas del producto

Gama de productos Fijaciones para paneles y remaches

Conjunto de productos Grapas para paneles

Material Nylon Plástico Poliamida