Pasacables de retención de cable - Perno liberador de tensión de panel de rápido montaje

En stock

Los pasacables de retención de cable se instalan sin esfuerzo ya que pueden insertarse sin usar herramientas. Además, aportan protección a los cables y fibras contra los bordes rugosos de agujeros del panel. Los pernos liberadores de tensión de panel de rápido montaje proveen de protección añadida a la fibra cubierta y desnuda cuando se introducen por un orificio

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Forma de cable compatible Tipo de cable Maximum Panel Thickness
EFA52-02-ASS
7,4984 € - 16,016 € 908 En stock
Redonda
2.0 mm Jacketed Fibre
Redonda Pasacables de retención de cable de fibra - Cable Type: Fibra cubierta de 2,0 mm

EFA52-02-ASS

Rango de precios
16,016 € - 7,4984 €

Niveles de existencias
908 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cable
    2.0 mm Jacketed Fibre
  • Diámetro interior
    3.5 mm