Menu Search

Pasacables con bloqueo superior y clip dual de fijación

En stock

Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1709 € - 0,2348 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
17.5 mm
0,1709 € - 0,2348 € 25250 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,105 € - 0,1445 € 985 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
17.5 mm
0,1172 € - 0,1233 € 1010 En stock
11.1 mm
12.5 mm
0,4305 € - 0,4531 € 7092 En stock
11.1 mm
4.0 mm
0,105 € - 0,1445 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
25.4 mm
0,105 € - 0,1445 € 4058 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,105 € - 0,1445 € 2842 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,105 € - 0,1445 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
8.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
19.0 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
9.8 mm
0,0916 € - 0,1256 € 37718 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,0916 € - 0,1256 € 1043 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € 21 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0916 € - 0,1256 € 1848 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € 2859 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,105 € - 0,1445 € 1075 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0916 € - 0,1256 € 12051 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,6414 € - 0,6748 € 110810 En stock
11.1 mm
18.2 mm
  • de 3
Pasacables 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014578

Rango de precios
0,2348 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014554

Rango de precios
0,2348 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
25250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables con clip de bloqueo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014318

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
985 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014325

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10246023

Rango de precios
0,1233 € - 0,1172 €

Niveles de existencias
1010 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    12.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10281598

Rango de precios
0,4531 € - 0,4305 €

Niveles de existencias
7092 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    4.0 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014479

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014431

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
4058 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables con clip de bloqueo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014394

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
2842 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables con clip de bloqueo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014295

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10014516

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Anchura general
    15.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10014493

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    9.8 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Anchura general
    15.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014363

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
37718 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables con clip de bloqueo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014349

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
1043 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014240

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014462

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
1848 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014424

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
2859 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables con clip de bloqueo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014288

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
1075 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014271

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
12051 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10281499

Rango de precios
0,6748 € - 0,6414 €

Niveles de existencias
110810 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    18.2 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm