10037836
WSLT-T-01A-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1768 € |
5000 - 9999 | 0,1644 € |
10000 + | 0,1547 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Saddle Type | Locking Top |
---|---|
Overall Width | 16.7 mm |
Overall Width | 0.657 in |
Overall Height | 13.2 mm |
Overall Height | 0.52 in |
Inside Height | 5.5 mm |
Inside Height | 0.217 in |
Inside Width | 10.3 mm |
Inside Width | 0.406 in |
Panel Thickness Range | 1.7 mm |
Panel Thickness Range | 0.067 in |
Mounting Method | Locking |
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar