10037867
WSLT-01A-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0916 € |
5000 - 9999 | 0,0847 € |
10000 - 19999 | 0,0801 € |
20000 - 29999 | 0,076 € |
30000 + | 0,067 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Saddle Type | Locking Top |
---|---|
Overall Width | 16.8 mm |
Overall Width | 0.661 in |
Overall Height | 19.0 mm |
Overall Height | 0.748 in |
Inside Height | 4.8 mm |
Inside Height | 0.189 in |
Inside Width | 10.7 mm |
Inside Width | 0.421 in |
Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.063 in |
Mounting Method | Push In |
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar