Pasacable de montaje a presión

En producción

Se abre para la entrada de cables y luego se cierra firmemente cuando se coloca en un orificio. El material duradero ofrece aislamiento y una leve liberación de tensión al mismo tiempo que protege cables y alambres de bordes rugosos.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Grosor máximo del panel
466909
0,1721 € - 0,1721 € En producción
4.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
SB-3
0,4001 € - 0,4001 € 3559 En stock
7.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
466910
0,1853 € - 0,1853 € 3583 En stock
3.2 mm
12.7 mm
6.4 mm
466908
0,1721 € - 0,2066 € En producción
3.2 mm
9.5 mm
3.2 mm
SB-2
0,3906 € - 0,3906 € En producción
5.6 mm
11.1 mm
3.2 mm
SB-1
0,3737 € - 0,3737 € 2500 En stock
3.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
Pasacable de montaje a presión - 4.8 mm | 0.189 in ; 11.1 mm | 0.437 in ; 3.2 mm | 0.126 in

466909

Rango de precios
0,1721 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.9 mm
Pasacable de montaje a presión - 7.1 mm | 0.280 in ; 12.7 mm | 0.500 in ; 3.2 mm | 0.125 in

SB-3

Rango de precios
0,4001 € - 0,4001 €

Niveles de existencias
3559 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
Pasacable de montaje a presión - 3.2 mm | 0.126 in ; 12.7 mm | 0.500 in ; 6.4 mm | 0.252 in

466910

Rango de precios
0,1853 € - 0,1853 €

Niveles de existencias
3583 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    3.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.2 mm
Pasacable de montaje a presión - 3.2 mm | 0.126 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 3.2 mm | 0.126 in

466908

Rango de precios
0,2066 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    3.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.7 mm
Pasacable de montaje a presión - 5.6 mm | 0.220 in ; 11.1 mm | 0.438 in ; 3.2 mm | 0.125 in

SB-2

Rango de precios
0,3906 € - 0,3906 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    5.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14 mm
Pasacable de montaje a presión - 3.8 mm | 0.150 in ; 9.5 mm | 0.375 in ; 3.2 mm | 0.125 in

SB-1

Rango de precios
0,3737 € - 0,3737 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    3.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.4 mm

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Gestión de cableado

Conjunto de productos Pasacables universales Prensaestopas

Tipo Liberador de tensión de cable

Material Nylon Plástico