Menu Search

Palanca de sujeción 43.0 mm Inserto roscado M5 GF PA Naranja

El mango de fijación hembra ahusado de nylon naranja tiene un inserto roscado M5 para montaje en aplicaciones roscadas macho que requieren una fijación ajustable.
Referencia de Essentra:

10259221

Número de pieza del fabricante:

465999

1100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 1,2267 €
50 + 1,1659 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

12,27 €

10 x 1,2267 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color del capuchón Negro
Color Naranja
Estilo del asa Brazo angulado
Tipo de montaje Threaded Insert
Altura del cuerpo 26.0 mm
Radio del asa 43.0 mm
Medida de la rosca M5
Material completo Poliamida 6 con fibra de vidrio
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros