Palancas con eje para abrazadera - Neopreno enlazado con la punta plana
Los montajes del eje de neopreno enlazado con la punta plana ofrecen una alternativa al eje proporcionado con la abrazadera de palanca. El eje de acero es duradero mientras que la punta de neopreno plana minimiza el marcado en las superficies frágiles o pulidas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del capuchón | Medida de la rosca | Longitud general | Longitud de la rosca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493816 | 1,4569 € - 1,6892 € | 88 En stock |
12.0 mm
|
M4
|
42.0 mm
|
32.0 mm
|
|||||
493818 | 1,6047 € - 1,8581 € | 508 En stock |
16.0 mm
|
M6
|
50.0 mm
|
37.0 mm
|
|||||
493819 | 1,9953 € - 2,312 € | 71 En stock |
17.0 mm
|
M8
|
75.0 mm
|
55.0 mm
|
|||||
493817 | 1,6047 € - 1,8581 € | 3 En stock |
14.0 mm
|
M5
|
32.0 mm
|
20.0 mm
|
|||||
Montaje de eje - Medida de la rosca - M4 ; Longitud general - 42.0 mm | 1.654 in
- Rango de precios
- 1,6892 € - 1,4569 €
- Niveles de existencias
- 88 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M4 -
Diámetro del capuchón
12.0 mm -
Longitud general
42.0 mm -
Longitud de la rosca
32.0 mm -
Tipo de capuchón
Bonded Cap
Montaje de eje - Medida de la rosca - M6 ; Longitud general - 50.0 mm | 1.969 in
- Rango de precios
- 1,8581 € - 1,6047 €
- Niveles de existencias
- 508 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M6 -
Diámetro del capuchón
16.0 mm -
Longitud general
50.0 mm -
Longitud de la rosca
37.0 mm -
Tipo de capuchón
Bonded Cap
Montaje de eje - Medida de la rosca - M8 ; Longitud general - 75.0 mm | 2.953 in
- Rango de precios
- 2,312 € - 1,9953 €
- Niveles de existencias
- 71 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M8 -
Diámetro del capuchón
17.0 mm -
Longitud general
75.0 mm -
Longitud de la rosca
55.0 mm -
Tipo de capuchón
Bonded Cap
Montaje de eje - Medida de la rosca - M5 ; Longitud general - 32.0 mm | 1.26 in
- Rango de precios
- 1,8581 € - 1,6047 €
- Niveles de existencias
- 3 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M5 -
Diámetro del capuchón
14.0 mm -
Longitud general
32.0 mm -
Longitud de la rosca
20.0 mm -
Tipo de capuchón
Bonded Cap
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Abrazaderas, anillas elevadoras e imanes
Conjunto de productos Conjuntos de ejes
Tipo Piezas y accesorios