10209462
1337499
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 1 | 137,69 € |
2 - 9 | 65,56 € |
10 + | 62,28 € |
Diámetro de la base | 30.0 mm |
---|---|
Diámetro de la base | 1.181 in |
Altura de la base | 10.0 mm |
Altura de la base | 0.394 in |
Color de líquidos | Transparente |
Tipo de nivel | Circular |
Método de montaje | Ajustable a presión |
Finalizar | Negro anodizado |
Código de material | 7616999099 |
Altura general | 13.0 mm |
Altura general | 0.512 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar