Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.
Código De La Serie: SR5487
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud extendida | Diámetro de la varilla | Material | Longitud del recorrido | Fuerza máxima | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154,6648 € - 162,8121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 86,52 € - 91,0726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 152,0177 € - 160,0105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 96,0269 € - 101,0842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 107,738 € - 113,403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 91,4022 € - 96,2123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 109,8392 € - 115,6175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 89,2186 € - 93,9257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 91,67 € - 96,4904 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| 154,9738 € - 163,1314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 172,5971 € - 181,6817 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
||
| 87,035 € - 91,6082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 156,7557 € - 165,0163 € | 11 En stock |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 10202791 | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 106,6153 € - 112,2288 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| 10202777 | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar