Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.
Código De La Serie: SR5495
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro general | Tipo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4566 € - 3,6381 € | 6503 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,9895 € - 11,5602 € | 40 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 47,4778 € - 49,9743 € | 16 En stock |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,0849 € - 5,3524 € | 71 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,2674 € - 9,7515 € | 663 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,0238 € - 13,7129 € | 184 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 47,4778 € - 49,9743 € | 16 En stock |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 10282618 | 4,3375 € - 4,5636 € | 840 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 4,6654 € - 4,9105 € | 2229 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,5344 € - 7,9217 € | 48 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,5719 € - 4,8139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,8757 € - 5,1311 € | 830 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,9325 € - 8,3522 € | 40 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,5181 € - 13,1855 € | 40 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,5344 € - 7,9217 € | 376 En stock |
M8
|
|
3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,182 € - 10,7202 € | 20 En stock |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 22,3561 € - 23,5293 € | 20 En stock |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 3,5089 € - 3,6934 € | 660 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10282632 | 4,2575 € - 4,4811 € | 201 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 22,3777 € - 23,5612 € | 48 En stock |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar