Menu Search

Monturas tipo sándwich y espárrago

En stock

Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR5495

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Image
Type 5
126 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro general Tipo Altura general Compra
8,8736 € - 9,3406 € Solicite el plazo de entrega aquí
2
4,385 € - 4,6164 € 100 En stock
2
4,399 € - 4,6304 € 26 En stock
25.4 mm
1
2,3819 € - 2,5079 € 7156 En stock
2
5,4818 € - 5,7702 € 100 En stock
2
2,2334 € - 2,3507 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
1
4,0599 € - 4,2741 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
1
5,1159 € - 5,3849 € 1640 En stock
24.0 mm
3
4,399 € - 4,6304 € Solicite el plazo de entrega aquí
2
3,4109 € - 3,5906 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1
13,067 € - 13,7448 € 4 En stock
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
22,3777 € - 23,5612 € 48 En stock
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
47,4778 € - 49,9743 € 16 En stock
M16
2
96.0 mm
4,3375 € - 4,5636 € 1440 En stock
M4
3
25.0 mm
4,6654 € - 4,9105 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
3
40.0 mm
4,6654 € - 4,9105 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
2
40.0 mm
7,5344 € - 7,9217 € 15 En stock
M8
2
50.0 mm
10,2145 € - 10,7526 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
2
73.0 mm
22,42 € - 23,5931 € 35 En stock
M10
2
103.0 mm
3,5089 € - 3,6934 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
3
21.0 mm
  • de 7
Montura de vibración 12.7 mm Acero;Goma

10426975

Rango de precios
9,3406 € - 8,8736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 11.1 mm Acero;Goma

10164235

Rango de precios
4,6164 € - 4,385 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 25.4 mm Acero;Goma

10164273

Rango de precios
4,6304 € - 4,399 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Diámetro general
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 11.1 mm Acero;Goma

10164228

Rango de precios
2,5079 € - 2,3819 €

Niveles de existencias
7156 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 14.3 mm Acero;Goma

10164266

Rango de precios
5,7702 € - 5,4818 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 11.1 mm Acero;Goma

10164211

Rango de precios
2,3507 € - 2,2334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    1
  • Diámetro general
    11.1 mm
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 14.3 mm Acero;Goma

10164259

Rango de precios
4,2741 € - 4,0599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    1
  • Diámetro general
    14.3 mm
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 24.0 mm Acero;Goma

10164297

Rango de precios
5,3849 € - 5,1159 €

Niveles de existencias
1640 En stock
Atributos
  • Tipo
    3
  • Diámetro general
    24.0 mm
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 11.1 mm Acero;Goma

10164242

Rango de precios
4,6304 € - 4,399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 12.7 mm Acero;Goma

10164280

Rango de precios
3,5906 € - 3,4109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    1
  • Diámetro general
    12.7 mm
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 50.0 mm 50.0 mm Acero;Goma

10281888

Rango de precios
13,7448 € - 13,067 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    126.0 mm
  • Diámetro general
    50.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 60.0 mm 60.0 mm Acero;Goma

10281895

Rango de precios
23,5612 € - 22,3777 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    146.0 mm
  • Diámetro general
    60.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 100.0 mm 50.0 mm Acero;Goma

10282359

Rango de precios
49,9743 € - 47,4778 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    96.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 15.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10282397

Rango de precios
4,5636 € - 4,3375 €

Niveles de existencias
1440 En stock
Atributos
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 20.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10282434

Rango de precios
4,9105 € - 4,6654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    40.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 20.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10282212

Rango de precios
4,9105 € - 4,6654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    40.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 30.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10282250

Rango de precios
7,9217 € - 7,5344 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    50.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 40.0 mm 40.0 mm Acero;Goma

10282298

Rango de precios
10,7526 € - 10,2145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    73.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 60.0 mm 60.0 mm Acero;Goma

10282335

Rango de precios
23,5931 € - 22,42 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    103.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 10.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10282373

Rango de precios
3,6934 € - 3,5089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    21.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790