Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.
Código De La Serie: SR5495
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro general | Tipo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,399 € - 4,6304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
2
|
|
||
| 5,4818 € - 5,7702 € | 100 En stock |
|
|
2
|
|
||
| 3,4109 € - 3,5906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 4,385 € - 4,6164 € | 100 En stock |
|
|
2
|
|
||
| 2,2334 € - 2,3507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 4,0599 € - 4,2741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 2,3819 € - 2,5079 € | 7656 En stock |
|
|
2
|
|
||
| 4,399 € - 4,6304 € | 26 En stock |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 5,1159 € - 5,3849 € | 1640 En stock |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 8,8736 € - 9,3406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
2
|
|
||
| 4,5719 € - 4,8139 € | 94 En stock |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,8757 € - 5,1311 € | 48 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,9325 € - 8,3522 € | 726 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,0112 € - 11,5921 € | 7 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 3,4566 € - 3,6381 € | 262 En stock |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5719 € - 4,8139 € | 279 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,6654 € - 4,9105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,5608 € - 13,2282 € | 43 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 41,2144 € - 43,3774 € | 13 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 9,289 € - 9,7839 € | 20 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar