Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.
Código De La Serie: SR5495
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro general | Tipo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1159 € - 5,3849 € | 1640 En stock |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 4,399 € - 4,6304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
2
|
|
||
| 3,4109 € - 3,5906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 4,399 € - 4,6304 € | 26 En stock |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 2,2334 € - 2,3507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 4,0599 € - 4,2741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 2,3819 € - 2,5079 € | 7156 En stock |
|
|
2
|
|
||
| 4,385 € - 4,6164 € | 100 En stock |
|
|
2
|
|
||
| 5,4818 € - 5,7702 € | 100 En stock |
|
|
2
|
|
||
| 13,067 € - 13,7448 € | 4 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 4,6654 € - 4,9105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,5344 € - 7,9217 € | 15 En stock |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,2145 € - 10,7526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 12,5608 € - 13,2282 € | 20 En stock |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 7,9325 € - 8,3522 € | 2980 En stock |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,2575 € - 4,4811 € | 5 En stock |
M5
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,42 € - 23,5931 € | 35 En stock |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 3,5089 € - 3,6934 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,0849 € - 5,3524 € | 81 En stock |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,9012 € - 9,3642 € | 59 En stock |
M8
|
|
2
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar