10382387
469111
Cantidad | Precio unitario |
---|
Colour | Clear |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Maximum Compatible Material Thickness | 2.5 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.098 in |
Overall Length | 25.0 mm |
Overall Length | 0.984 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar