Montaje para carteles de 2 vías - Tipo bisagra

En stock

Los montajes para carteles de 2 vías de tipo bisagra sujetan carteles o paneles de display de forma segura usando dientes internos que permiten posiciones en múltiples ángulos. El material transparente de PVC pasa desapercibido en los expositores de cualquier color para lograr un acabado perfecto.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad
492766
0,5753 € - 0,683 € 15940 En stock
Formador de panel de 2 vías - Grosor de material máximo compatible - 2.5 mm | 0.098 in ; ; Ángulo del panel - 90 °

492766

Rango de precios
0,683 € - 0,5753 €

Niveles de existencias
15940 En stock
Atributos
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Material
    PVC
  • Grosor de material máximo compatible
    2.5 mm
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Color
    Transparente

Comprado con frecuencia

Montaje para carteles de 4 vías
Montaje para carteles de 4 vías
Montaje para carteles de 4 vías
Montaje para carteles de 3 vías
Montaje para carteles de 3 vías
Montaje para carteles de 3 vías
Soportes para tarjetas de visita
Soportes para tarjetas de visita
Soportes para tarjetas de visita
Clips de caracol con autoborde
Clips de caracol con autoborde
Clips de caracol con autoborde
Ganchos para merchandising - Planos
Ganchos para merchandising - Planos
Ganchos para merchandising - Planos
Soportes móviles para estantería con espaciador fijo
Soportes móviles para estantería con espaciador fijo
Soportes móviles para estantería con espaciador fijo
Kits para fijar carteles inmobiliarios
Kits para fijar carteles inmobiliarios
Kits para fijar carteles inmobiliarios
Soportes para estanterías - Ventosa
Soportes para estanterías - Ventosa
Soportes para estanterías - Ventosa
Pasadores de clavija - Estandar
Pasadores de clavija - Estandar
Pasadores de clavija - Estandar
Topes de gancho de tablero perforado
Topes de gancho de tablero perforado
Topes de gancho de tablero perforado

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Tuercas hexagonales estándar - De plástico
Tuercas hexagonales estándar - De plástico
Tuercas hexagonales estándar - De plástico
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro

Facetas del producto

Gama de productos Pantallas gráficas y de impresión

Conjunto de productos Formadores de Paneles

Tipo Formadores de paneles de 2 vías