Manual Hook & Latch Toggle Clamps - Vertical

En stock

Las abrazaderas para pestillo y gancho manuales verticales funcionan en un plano horizontal permitiendo que dos caras se sujeten juntas en el mismo plano o a 90 grados. Estas abrazaderas cuentan con un perfil bajo para aplicaciones que tengan una restricción de altura.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Fuerza de retención
493798
23,8599 € - 26,8688 € 79 En stock
900.0 kg
1472811
8,52 € - 12,68 € En producción
0.130 kg
1472815
11,22 € - 16,69 € En producción
500 kg
1472824
17,95 € - 26,70 € En producción
350 kg
1472830
33,20 € - 49,39 € En producción
900 kg
1472832
26,92 € - 40,05 € En producción
350 kg
1472813
13,91 € - 20,69 € En producción
350 kg
1472826
47,56 € - 70,75 € En producción
1800 kg
1472828
18,39 € - 27,36 € En producción
250 kg
1472823
14,36 € - 21,36 € En producción
325 kg
1472827
13,01 € - 19,36 € En producción
150 kg
1472831
24,68 € - 36,71 € En producción
325 kg
493796
10,6525 € - 11,9933 € 42 En stock
163.0 kg
493797
14,9494 € - 16,8392 € 62 En stock
318.0 kg
493794
12,1622 € - 13,693 € 52 En stock
170.0 kg
493795
17,6099 € - 19,8375 € En producción
340.0 kg
1472814
8,08 € - 12,01 € En producción
100 kg
1472825
26,92 € - 40,05 € En producción
900 kg
1472829
21,54 € - 32,04 € En producción
350 kg
1472833
44,42 € - 66,07 € En producción
900 kg
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 900.0 kg | 1984.2 lbs ; ; Tipo de palanca : Asa T

493798

Rango de precios
26,8688 € - 23,8599 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.6 mm
  • Longitud general
    214.1 mm
  • Tipo de brazo
    Gancho en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Asa T
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 0.130 kg | 0.3 lbs ; Altura general : 78.0 mm | 3.071 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472811

Rango de precios
12,68 € - 8,52 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    78.0 mm
  • Longitud general
    77.0 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 500 kg | 1102.3 lbs ; Altura general : 65.0 mm | 2.559 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472815

Rango de precios
16,69 € - 11,22 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    65.0 mm
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 350 kg | 771.6 lbs ; Altura general : 52.0 mm | 2.047 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472824

Rango de precios
26,70 € - 17,95 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    52.0 mm
  • Longitud general
    148.0 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 900 kg | 1984.2 lbs ; Altura general : 74.0 mm | 2.913 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472830

Rango de precios
49,39 € - 33,20 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    74.0 mm
  • Longitud general
    168.5 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 350 kg | 771.6 lbs ; Altura general : 52.0 mm | 2.047 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472832

Rango de precios
40,05 € - 26,92 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    52.0 mm
  • Longitud general
    148.0 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 350 kg | 771.6 lbs ; Altura general : 52.0 mm | 2.047 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472813

Rango de precios
20,69 € - 13,91 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    52.0 mm
  • Longitud general
    130.0 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 1800 kg | 3968.3 lbs ; Altura general : 88.0 mm | 3.465 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472826

Rango de precios
70,75 € - 47,56 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    88.0 mm
  • Longitud general
    218.0 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 250 kg | 551.2 lbs ; Altura general : 45.0 mm | 1.772 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472828

Rango de precios
27,36 € - 18,39 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    123.0 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 325 kg | 716.5 lbs ; Altura general : 45.0 mm | 1.772 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472823

Rango de precios
21,36 € - 14,36 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    123.0 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 150 kg | 330.7 lbs ; Altura general : 32.0 mm | 1.26 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472827

Rango de precios
19,36 € - 13,01 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    32.0 mm
  • Longitud general
    79.5 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 325 kg | 716.5 lbs ; Altura general : 45.0 mm | 1.772 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472831

Rango de precios
36,71 € - 24,68 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    123.0 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 163.0 kg | 359.4 lbs ; Altura general : 30.8 mm | 1.213 in ; Tipo de palanca : Palanca de tiro

493796

Rango de precios
11,9933 € - 10,6525 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.4 mm
  • Altura general
    30.8 mm
  • Longitud general
    100.8 mm
  • Tipo de brazo
    Gancho en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 318.0 kg | 701.1 lbs ; Altura general : 42.4 mm | 1.669 in ; Tipo de palanca : Asa T

493797

Rango de precios
16,8392 € - 14,9494 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Altura general
    42.4 mm
  • Tipo de brazo
    Gancho en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Asa T
  • Material
    Acero zincado
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 170.0 kg | 374.8 lbs ; Altura general : 36.5 mm | 1.437 in ; Tipo de palanca : Palanca de tiro

493794

Rango de precios
13,693 € - 12,1622 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.6 mm
  • Altura general
    36.5 mm
  • Longitud general
    218.0 mm
  • Tipo de brazo
    Gancho en J
  • Tipo de la base
    Rebordeado
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 340.0 kg | 749.6 lbs ; Altura general : 57.2 mm | 2.252 in ; Tipo de palanca : Palanca de tiro

493795

Rango de precios
19,8375 € - 17,6099 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.7 mm
  • Altura general
    57.2 mm
  • Tipo de brazo
    Gancho en J
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Palanca de tiro
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 100 kg | 220.5 lbs ; Altura general : 44.0 mm | 1.732 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472814

Rango de precios
12,01 € - 8,08 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    44.0 mm
  • Longitud general
    85.0 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 900 kg | 1984.2 lbs ; Altura general : 74.0 mm | 2.913 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472825

Rango de precios
40,05 € - 26,92 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    74.0 mm
  • Longitud general
    168.5 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 350 kg | 771.6 lbs ; Altura general : 52.0 mm | 2.047 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472829

Rango de precios
32,04 € - 21,54 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    52.0 mm
  • Longitud general
    148.0 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual
Abrazadera de gancho y aro - Fuerza de retención - 900 kg | 1984.2 lbs ; Altura general : 74.0 mm | 2.913 in ; Tipo de palanca : Control manual

1472833

Rango de precios
66,07 € - 44,42 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    74.0 mm
  • Longitud general
    168.5 mm
  • Tipo de brazo
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Tipo de palanca
    Control manual

Comprado con frecuencia

Manual Hold Down Toggle Clamps - Vertical
Manual Hold Down Toggle Clamps - Vertical
Manual Hold Down Toggle Clamps - Vertical
Manual Push Pull Toggle Clamps - Base Type
Manual Push Pull Toggle Clamps - Base Type
Manual Push Pull Toggle Clamps - Base Type
Manual Hold Down Toggle Clamps - Horizontal
Manual Hold Down Toggle Clamps - Horizontal
Manual Hold Down Toggle Clamps - Horizontal
Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico
Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico
Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico
Abrazaderas para panel
Abrazaderas para panel
Abrazaderas para panel
Émbolos con resorte - Con anilla de elevación/Retráctil
Émbolos con resorte - Con anilla de elevación/Retráctil
Émbolos con resorte - Con anilla de elevación/Retráctil
Pestillo con aro de cable, candado y retenedor
Pestillo con aro de cable, candado y retenedor
Pestillo con aro de cable, candado y retenedor
Retenedor y pestillo para cajones ajustable con cerradura...
Retenedor y pestillo para cajones ajustable con cerradura secundaria
Retenedor y pestillo para cajones ajustable con cerradura secundaria
Retenedores y pestillos para cajones: plástico y goma
Retenedores y pestillos para cajones: plástico y goma
Retenedores y pestillos para cajones: plástico y goma
Pestillo para cajones ajustable con cabezal para pestillo...
Pestillo para cajones ajustable con cabezal para pestillo triangular
Pestillo para cajones ajustable con cabezal para pestillo triangular

Facetas del producto

Gama de productos Abrazaderas, anillas elevadoras e imanes

Conjunto de productos Abrazaderas de palanca

Tipo Abrazaderas de enganche y aro

Material Acero