Manual Hold Down Toggle Clamps - Vertical

En stock

Las abrazaderas de sujeción manuales verticales ahorran un espacio valioso sin sacrificar la capacidad de sujeción ni el rendimiento de la abrazadera. Un asa de agarre de vinilo acolchada ofrece mayor confort para el usuario y todo el cuerpo. Además, los componentes de unión están zincados para protegerlos de la corrosión.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Altura debajo de la barra Fuerza de retención Altura general
493803
15,0761 € - 16,9764 € 1 En stock
15.6 mm
50.0 kg
77.0 mm
493804
28,9064 € - 28,9064 € 10 En stock
16.0 mm
71.0 kg
96.0 mm
493805
31,8203 € - 31,8203 € 6 En stock
23.0 mm
150.0 kg
119.0 mm
493779
9,1427 € - 10,2935 € 100 En stock
16.0 mm
71.0 kg
98.0 mm
493780
13,5034 € - 13,7754 € 2 En stock
23.0 mm
150.0 kg
123.0 mm
493781
13,6191 € - 15,34 € 27 En stock
32.4 mm
250.0 kg
175.0 mm
493782
22,7302 € - 22,7302 € 9 En stock
43.0 mm
350.0 kg
220.0 mm
493778
8,1715 € - 9,1955 € 37 En stock
15.6 mm
50.0 kg
77.0 mm
1472790
26,47 € - 39,38 € 43 En stock
50.8 mm
450.0 kg
220.0 mm
1472794
16,15 € - 24,03 € En producción
56.5 mm
275.0 kg
219.0 mm
1472798
10,77 € - 16,02 € En producción
64.0 mm
100.0 kg
165.0 mm
1472816
17,95 € - 26,70 € En producción
31.0 mm
175.0 kg
174.0 mm
1472787
12,56 € - 18,69 € En producción
23.9 mm
100.0 kg
106.0 mm
1472791
9,87 € - 14,68 € En producción
28.3 mm
100.0 kg
115.0 mm
1472795
7,18 € - 10,68 € En producción
16.0 mm
50.0 kg
65.0 mm
1472799
13,01 € - 19,36 € 34 En stock
72.0 mm
200.0 kg
215.0 mm
1472817
21,98 € - 32,70 € En producción
42.0 mm
275.0 kg
195.0 mm
1472788
11,66 € - 17,35 € 61 En stock
31.0 mm
175.0 kg
174.0 mm
1472792
12,11 € - 18,02 € En producción
40.0 mm
175.0 kg
189.0 mm
1472800
16,60 € - 24,69 € En producción
82.0 mm
500.0 kg
240.0 mm
1472789
15,70 € - 23,36 € 39 En stock
42.0 mm
275.0 kg
195.0 mm
1472793
12,11 € - 18,02 € En producción
40.0 mm
150.0 kg
189.0 mm
1472797
13,46 € - 20,02 € 33 En stock
31.0 mm
175.0 kg
114.0 mm
1472801
25,12 € - 37,38 € En producción
65.0 mm
500.0 kg
179.0 mm
1472796
10,77 € - 16,02 € 73 En stock
23.9 mm
100.0 kg
80.0 mm
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 15.6 mm | 0.614 in; Fuerza de retención - 50.0 kg | 110.2 lbs; Altura general : 77.0 mm | 3.031 in Material completo : Acero inoxidable;Cloruro de polivinilo

493803

Rango de precios
16,9764 € - 15,0761 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    15.6 mm
  • Fuerza de retención
    50.0 kg
  • Altura general
    77.0 mm
  • Longitud general
    51.0 mm
  • Tipo de barra
    U-Bar
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 16.0 mm | 0.63 in; Fuerza de retención - 71.0 kg | 156.5 lbs; Altura general : 96.0 mm | 3.78 in Material completo : Acero inoxidable;Cloruro de polivinilo

493804

Rango de precios
28,9064 € - 28,9064 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    16.0 mm
  • Fuerza de retención
    71.0 kg
  • Altura general
    96.0 mm
  • Longitud general
    57.0 mm
  • Tipo de barra
    U-Bar
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 23.0 mm | 0.906 in; Fuerza de retención - 150.0 kg | 330.7 lbs; Altura general : 119.0 mm | 4.685 in Material completo : Acero inoxidable;Cloruro de polivinilo

493805

Rango de precios
31,8203 € - 31,8203 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    23.0 mm
  • Fuerza de retención
    150.0 kg
  • Altura general
    119.0 mm
  • Tipo de barra
    U-Bar
  • Tipo de la base
    Flanged
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 16.0 mm | 0.63 in; Fuerza de retención - 71.0 kg | 156.5 lbs; Altura general : 98.0 mm | 3.858 in Material completo : Acero zincado

493779

Rango de precios
10,2935 € - 9,1427 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    16.0 mm
  • Fuerza de retención
    71.0 kg
  • Altura general
    98.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Flanged
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 23.0 mm | 0.906 in; Fuerza de retención - 150.0 kg | 330.7 lbs; Altura general : 123.0 mm | 4.843 in Material completo : Acero zincado

493780

Rango de precios
13,7754 € - 13,5034 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    23.0 mm
  • Fuerza de retención
    150.0 kg
  • Altura general
    123.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Flanged
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 32.4 mm | 1.276 in; Fuerza de retención - 250.0 kg | 551.2 lbs; Altura general : 175.0 mm | 6.89 in Material completo : Acero zincado

493781

Rango de precios
15,34 € - 13,6191 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    32.4 mm
  • Fuerza de retención
    250.0 kg
  • Altura general
    175.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Flanged
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 43.0 mm | 1.693 in; Fuerza de retención - 350.0 kg | 771.6 lbs; Altura general : 220.0 mm | 8.661 in Material completo : Acero zincado

493782

Rango de precios
22,7302 € - 22,7302 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    43.0 mm
  • Fuerza de retención
    350.0 kg
  • Altura general
    220.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Flanged
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 15.6 mm | 0.614 in; Fuerza de retención - 50.0 kg | 110.2 lbs; Altura general : 77.0 mm | 3.031 in Material completo : Acero zincado

493778

Rango de precios
9,1955 € - 8,1715 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    15.6 mm
  • Fuerza de retención
    50.0 kg
  • Altura general
    77.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Tipo de la base
    Flanged
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 50.8 mm | 2 in; Fuerza de retención - 450.0 kg | 992.1 lbs; Altura general : 220.0 mm | 8.661 in Material completo : Acero zincado

1472790

Rango de precios
39,38 € - 26,47 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    50.8 mm
  • Fuerza de retención
    450.0 kg
  • Altura general
    220.0 mm
  • Longitud general
    177.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 56.5 mm | 2.224 in; Fuerza de retención - 275.0 kg | 606.3 lbs; Altura general : 219.0 mm | 8.622 in Material completo : Acero zincado

1472794

Rango de precios
24,03 € - 16,15 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    56.5 mm
  • Fuerza de retención
    275.0 kg
  • Altura general
    219.0 mm
  • Longitud general
    144.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 64.0 mm | 2.52 in; Fuerza de retención - 100.0 kg | 220.5 lbs; Altura general : 165.0 mm | 6.496 in Material completo : Acero zincado

1472798

Rango de precios
16,02 € - 10,77 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    64.0 mm
  • Fuerza de retención
    100.0 kg
  • Altura general
    165.0 mm
  • Longitud general
    74.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 31.0 mm | 1.22 in; Fuerza de retención - 175.0 kg | 385.8 lbs; Altura general : 174.0 mm | 6.85 in Material completo : Acero zincado

1472816

Rango de precios
26,70 € - 17,95 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    31.0 mm
  • Fuerza de retención
    175.0 kg
  • Altura general
    174.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 23.9 mm | 0.941 in; Fuerza de retención - 100.0 kg | 220.5 lbs; Altura general : 106.0 mm | 4.173 in Material completo : Acero zincado

1472787

Rango de precios
18,69 € - 12,56 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    23.9 mm
  • Fuerza de retención
    100.0 kg
  • Altura general
    106.0 mm
  • Longitud general
    86.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 28.3 mm | 1.114 in; Fuerza de retención - 100.0 kg | 220.5 lbs; Altura general : 115.0 mm | 4.528 in Material completo : Acero zincado

1472791

Rango de precios
14,68 € - 9,87 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    28.3 mm
  • Fuerza de retención
    100.0 kg
  • Altura general
    115.0 mm
  • Longitud general
    75.2 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 16.0 mm | 0.63 in; Fuerza de retención - 50.0 kg | 110.2 lbs; Altura general : 65.0 mm | 2.559 in Material completo : Acero zincado

1472795

Rango de precios
10,68 € - 7,18 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    16.0 mm
  • Fuerza de retención
    50.0 kg
  • Altura general
    65.0 mm
  • Longitud general
    50.7 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 72.0 mm | 2.835 in; Fuerza de retención - 200.0 kg | 440.9 lbs; Altura general : 215.0 mm | 8.465 in Material completo : Acero zincado

1472799

Rango de precios
19,36 € - 13,01 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    72.0 mm
  • Fuerza de retención
    200.0 kg
  • Altura general
    215.0 mm
  • Longitud general
    119.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 42.0 mm | 1.654 in; Fuerza de retención - 275.0 kg | 606.3 lbs; Altura general : 195.0 mm | 7.677 in Material completo : Acero zincado

1472817

Rango de precios
32,70 € - 21,98 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    42.0 mm
  • Fuerza de retención
    275.0 kg
  • Altura general
    195.0 mm
  • Longitud general
    144.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 31.0 mm | 1.22 in; Fuerza de retención - 175.0 kg | 385.8 lbs; Altura general : 174.0 mm | 6.85 in Material completo : Acero zincado

1472788

Rango de precios
17,35 € - 11,66 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    31.0 mm
  • Fuerza de retención
    175.0 kg
  • Altura general
    174.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 40.0 mm | 1.575 in; Fuerza de retención - 175.0 kg | 385.8 lbs; Altura general : 189.0 mm | 7.441 in Material completo : Acero zincado

1472792

Rango de precios
18,02 € - 12,11 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    40.0 mm
  • Fuerza de retención
    175.0 kg
  • Altura general
    189.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 82.0 mm | 3.228 in; Fuerza de retención - 500.0 kg | 1102.3 lbs; Altura general : 240.0 mm | 9.449 in Material completo : Acero zincado

1472800

Rango de precios
24,69 € - 16,60 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    82.0 mm
  • Fuerza de retención
    500.0 kg
  • Altura general
    240.0 mm
  • Longitud general
    151.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 42.0 mm | 1.654 in; Fuerza de retención - 275.0 kg | 606.3 lbs; Altura general : 195.0 mm | 7.677 in Material completo : Acero zincado

1472789

Rango de precios
23,36 € - 15,70 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    42.0 mm
  • Fuerza de retención
    275.0 kg
  • Altura general
    195.0 mm
  • Longitud general
    144.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 40.0 mm | 1.575 in; Fuerza de retención - 150.0 kg | 330.7 lbs; Altura general : 189.0 mm | 7.441 in Material completo : Acero zincado

1472793

Rango de precios
18,02 € - 12,11 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    40.0 mm
  • Fuerza de retención
    150.0 kg
  • Altura general
    189.0 mm
  • Longitud general
    146.5 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 31.0 mm | 1.22 in; Fuerza de retención - 175.0 kg | 385.8 lbs; Altura general : 114.0 mm | 4.488 in Material completo : Acero zincado

1472797

Rango de precios
20,02 € - 13,46 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    31.0 mm
  • Fuerza de retención
    175.0 kg
  • Altura general
    114.0 mm
  • Longitud general
    146.5 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 65.0 mm | 2.559 in; Fuerza de retención - 500.0 kg | 1102.3 lbs; Altura general : 179.0 mm | 7.047 in Material completo : Acero zincado

1472801

Rango de precios
37,38 € - 25,12 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    65.0 mm
  • Fuerza de retención
    500.0 kg
  • Altura general
    179.0 mm
  • Longitud general
    105.0 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U
Abrazadera de sujeción manual: Altura debajo de la barra - 23.9 mm | 0.941 in; Fuerza de retención - 100.0 kg | 220.5 lbs; Altura general : 80.0 mm | 3.15 in Material completo : Acero zincado

1472796

Rango de precios
16,02 € - 10,77 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    23.9 mm
  • Fuerza de retención
    100.0 kg
  • Altura general
    80.0 mm
  • Longitud general
    75.2 mm
  • Tipo de barra
    Barra en U

Comprado con frecuencia

Manual Hold Down Toggle Clamps - Horizontal
Manual Hold Down Toggle Clamps - Horizontal
Manual Hold Down Toggle Clamps - Horizontal
Manual Push Pull Toggle Clamps - Base Type
Manual Push Pull Toggle Clamps - Base Type
Manual Push Pull Toggle Clamps - Base Type
Manual Hook & Latch Toggle Clamps - Vertical
Manual Hook & Latch Toggle Clamps - Vertical
Manual Hook & Latch Toggle Clamps - Vertical
Palancas con eje para abrazadera - Neopreno enlazado con ...
Palancas con eje para abrazadera - Neopreno enlazado con la punta p...
Palancas con eje para abrazadera - Neopreno enlazado con la punta plana
Abrazaderas para panel
Abrazaderas para panel
Abrazaderas para panel
Abrazaderas tipo alicates manuales
Abrazaderas tipo alicates manuales
Abrazaderas tipo alicates manuales
Émbolos con resorte - Roscado/Bloqueo
Émbolos con resorte - Roscado/Bloqueo
Émbolos con resorte - Roscado/Bloqueo
Émbolos indexados - Rebordes
Émbolos indexados - Rebordes
Émbolos indexados - Rebordes
Resortes para troqueles alámbricos
Resortes para troqueles alámbricos
Resortes para troqueles alámbricos
Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica
Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica
Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica

Comprado con frecuencia

Anillo de cierre rápido - Nylon
Anillo de cierre rápido - Nylon
Anillo de cierre rápido - Nylon
Anillos de retención
Anillos de retención
Anillos de retención
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - Metálicas
Arandelas planas - Metálicas
Arandelas planas - Metálicas
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas curvadas - Nylon
Arandelas curvadas - Nylon
Arandelas curvadas - Nylon
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Juntas vulcanizadas
Juntas vulcanizadas
Juntas vulcanizadas

Facetas del producto

Gama de productos Abrazaderas, anillas elevadoras e imanes

Conjunto de productos Abrazaderas de palanca

Tipo Abrazaderas de palanca verticales

Material PVC Acero inoxidable Acero