10214138
1340342
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 49,794 € |
25 + | 47,308 € |
Colour | Black |
---|---|
Finish | Natural |
Handle Material | Polyamide Glass Filled |
Handle Style | Revolving;Folding |
Mount Type | Threaded Insert |
Body Diameter | 25.0 mm |
Body Diameter | 0.984 in |
Body Height | 25.0 mm |
Body Height | 0.984 in |
Handle Height | 96.0 mm |
Handle Height | 3.78 in |
Overall Length | 96.0 mm |
Overall Length | 3.78 in |
Commodity Code | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar