10195031
1220667
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 26,69 € |
5 + | 25,35 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Finish | Powder Coated |
Handle Material | Aluminium |
Handle Style | Revolving |
Hole Type | Square Hole |
Arm Length | 80.0 mm |
Arm Length | 3.15 in |
Base Height | 24.0 mm |
Base Height | 0.945 in |
Hole Size | 10.0 mm |
Hole Size | 0.394 in |
Hub Diameter | 23.0 mm |
Hub Diameter | 0.906 in |
Handle Diameter | 21.0 mm |
Handle Diameter | 0.827 in |
Mount Type | Square |
Thread Size | V10 |
Thread Length | 24.0 mm |
Thread Length | 0.945 in |
Commodity Code | 7616991099 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar