Mangos cónicos - Cónicos
Los mangos cónicos con orificio o perno roscados tienen una parte superior plana que se estrecha a medida que el mango llega a la base. El diseño cónico es duradero y resistente a los aceites, combustibles y grasas para uso en palancas de control y de cambio, herramientas para máquinas, plantillas, fijaciones y varillas de empujar y tirar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del pomo | Medida de la rosca | Estilo del pomo | Material | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466332 | 0,4434 € - 0,9979 € | 235 En stock |
40.1 mm
|
M6
|
Pomo cónico largo
|
Nylon
|
|||||
466336 | 1,7525 € - 2,4024 € | 1632 En stock |
110.0 mm
|
M12
|
Pomo cónico largo
|
Nylon
|
|||||
466340 | 1,277 € - 4,7767 € | 138 En stock |
75.0 mm
|
M12
|
Pomo cónico largo
|
Nylon
|
|||||
466374 | 0,6524 € - 0,8928 € | En producción |
33.0 mm
|
M8
|
Pomo cónico
|
Nylon
|
|||||
466378 | 0,2924 € - 0,6569 € | En producción |
25.0 mm
|
M6
|
Pomo cónico
|
Nylon
|
|||||
1219157 | 6,1565 € - 6,3853 € | 11 En stock |
102.0 mm
|
M12
|
Pomo cónico largo
|
Fenólico
|
|||||
1219162 | 1,8685 € - 1,9934 € | 247 En stock |
40.0 mm
|
M6
|
Pomo cónico largo
|
Fenólico
|
|||||
466334 | 1,0135 € - 2,2809 € | 8 En stock |
65.0 mm
|
M10
|
Pomo cónico largo
|
Nylon
|
|||||
466338 | 0,455 € - 1,0252 € | 3060 En stock |
46.0 mm
|
M10
|
Pomo cónico largo
|
Nylon
|
|||||
466372 | 0,2438 € - 0,3337 € | 1400 En stock |
20.0 mm
|
M5
|
Pomo cónico
|
Nylon
|
|||||
466376 | 1,2563 € - 2,8155 € | 980 En stock |
43.0 mm
|
M12
|
Pomo cónico
|
Nylon
|
|||||
466380 | 0,8393 € - 1,148 € | 434 En stock |
38.0 mm
|
M10
|
Pomo cónico
|
Nylon
|
|||||
1219159 | 5,8206 € - 6,4599 € | En producción |
116.0 mm
|
M12
|
Pomo cónico largo
|
Fenólico
|
|||||
1219165 | 2,2757 € - 2,3665 € | 400 En stock |
50.0 mm
|
M6
|
Pomo cónico largo
|
Fenólico
|
|||||
466335 | 1,6892 € - 3,8016 € | 17 En stock |
80.0 mm
|
M12
|
Pomo cónico largo
|
Nylon
|
|||||
466339 | 0,6503 € - 1,4612 € | 100 En stock |
61.0 mm
|
M10
|
Pomo cónico largo
|
Nylon
|
|||||
466373 | 0,2744 € - 0,6165 € | En producción |
25.0 mm
|
M6
|
Pomo cónico
|
Nylon
|
|||||
466377 | 0,2343 € - 0,5262 € | 500 En stock |
20.0 mm
|
M5
|
Pomo cónico
|
Nylon
|
|||||
466381 | 1,3513 € - 3,0531 € | 350 En stock |
43.0 mm
|
M12
|
Pomo cónico
|
Nylon
|
|||||
1219160 | 1,8657 € - 1,9934 € | 600 En stock |
28.0 mm
|
M5
|
Pomo cónico largo
|
Fenólico
|
|||||
1219166 | 2,1286 € - 2,3665 € | 30 En stock |
50.0 mm
|
M8
|
Pomo cónico largo
|
Fenólico
|
|||||
1219173 | 3,1597 € - 3,4839 € | 40 En stock |
80.0 mm
|
M10
|
Pomo cónico largo
|
Fenólico
|
|||||
1219178 | 3,4258 € - 3,769 € | 10 En stock |
90.0 mm
|
M12
|
Pomo cónico largo
|
Fenólico
|
|||||
1219168 | 4,1575 € - 4,5819 € | 1 En stock |
65.0 mm
|
M10
|
Pomo cónico largo
|
Fenólico
|
|||||
1340344 | 1,4463 € - 2,0375 € | 120 En stock |
50.0 mm
|
M6
|
Pomo cónico largo
|
15 % de fibra de vidrio
|
|||||
Pomo cónico - Medida de la rosca - M6 ; Longitud del pomo - 40.1 mm | 1.579 in ; Diámetro del pomo - 18.0 mm | 0.709 in ; Tipo de montaje - Espárrago roscado
- Rango de precios
- 0,9979 € - 0,4434 €
- Niveles de existencias
- 235 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Acero -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo
Pomo cónico - Medida de la rosca - M12 ; Longitud del pomo - 110.0 mm | 4.331 in ; Diámetro del pomo - 28.0 mm | 1.102 in ; Tipo de montaje - Espárrago roscado
- Rango de precios
- 2,4024 € - 1,7525 €
- Niveles de existencias
- 1632 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Acero -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo
Pomo cónico - Medida de la rosca - M12 ; Longitud del pomo - 75.0 mm | 2.953 in ; Diámetro del pomo - 26.0 mm | 1.024 in ; Tipo de montaje - A través del orificio
- Rango de precios
- 4,7767 € - 1,277 €
- Niveles de existencias
- 138 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Acero -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo
Pomo cónico - Medida de la rosca - M8 ; Longitud del pomo - 33.0 mm | 1.299 in ; Diámetro del pomo - 24.0 mm | 0.945 in ; Tipo de montaje - Inserto roscado
- Rango de precios
- 0,8928 € - 0,6524 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Nylon -
Estilo del pomo
Pomo cónico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M6 ; Longitud del pomo - 25.0 mm | 0.984 in ; Diámetro del pomo - 18.0 mm | 0.709 in ; Tipo de montaje - A través del orificio
- Rango de precios
- 0,6569 € - 0,2924 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Nylon -
Estilo del pomo
Pomo cónico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M12 ; Longitud del pomo - 102.0 mm | 4.016 in ; Diámetro del pomo - 31.0 mm | 1.22 in ; Tipo de montaje - Orificio roscado
- Rango de precios
- 6,3853 € - 6,1565 €
- Niveles de existencias
- 11 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo -
Material
Fenólico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M6 ; Longitud del pomo - 40.0 mm | 1.575 in ; Diámetro del pomo - 18.0 mm | 0.709 in ; Tipo de montaje - Orificio roscado
- Rango de precios
- 1,9934 € - 1,8685 €
- Niveles de existencias
- 247 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo -
Material
Fenólico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M10 ; Longitud del pomo - 65.0 mm | 2.559 in ; Diámetro del pomo - 23.0 mm | 0.906 in ; Tipo de montaje - Espárrago roscado
- Rango de precios
- 2,2809 € - 1,0135 €
- Niveles de existencias
- 8 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Acero -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo
Pomo cónico - Medida de la rosca - M10 ; Longitud del pomo - 46.0 mm | 1.811 in ; Diámetro del pomo - 21.0 mm | 0.827 in ; Tipo de montaje - A través del orificio
- Rango de precios
- 1,0252 € - 0,455 €
- Niveles de existencias
- 3060 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Acero -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo
Pomo cónico - Medida de la rosca - M5 ; Longitud del pomo - 20.0 mm | 0.787 in ; Diámetro del pomo - 15.0 mm | 0.591 in ; Tipo de montaje - Inserto roscado
- Rango de precios
- 0,3337 € - 0,2438 €
- Niveles de existencias
- 1400 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Nylon -
Estilo del pomo
Pomo cónico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M12 ; Longitud del pomo - 43.0 mm | 1.693 in ; Diámetro del pomo - 31.0 mm | 1.22 in ; Tipo de montaje - Inserto roscado
- Rango de precios
- 2,8155 € - 1,2563 €
- Niveles de existencias
- 980 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Nylon -
Estilo del pomo
Pomo cónico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M10 ; Longitud del pomo - 38.0 mm | 1.496 in ; Diámetro del pomo - 28.0 mm | 1.102 in ; Tipo de montaje - A través del orificio
- Rango de precios
- 1,148 € - 0,8393 €
- Niveles de existencias
- 434 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Nylon -
Estilo del pomo
Pomo cónico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M12 ; Longitud del pomo - 116.0 mm | 4.567 in ; Diámetro del pomo - 29.0 m | 95.144 ft ; Tipo de montaje - Orificio roscado
- Rango de precios
- 6,4599 € - 5,8206 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo -
Material
Fenólico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M6 ; Longitud del pomo - 50.0 mm | 1.969 in ; Diámetro del pomo - 21.0 mm | 0.827 in ; Tipo de montaje - Orificio roscado
- Rango de precios
- 2,3665 € - 2,2757 €
- Niveles de existencias
- 400 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo -
Material
Fenólico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M12 ; Longitud del pomo - 80.0 mm | 3.15 in ; Diámetro del pomo - 26.0 mm | 1.024 in ; Tipo de montaje - Espárrago roscado
- Rango de precios
- 3,8016 € - 1,6892 €
- Niveles de existencias
- 17 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Acero -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo
Pomo cónico - Medida de la rosca - M10 ; Longitud del pomo - 61.0 mm | 2.402 in ; Diámetro del pomo - 23.0 mm | 0.906 in ; Tipo de montaje - A través del orificio
- Rango de precios
- 1,4612 € - 0,6503 €
- Niveles de existencias
- 100 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Acero -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo
Pomo cónico - Medida de la rosca - M6 ; Longitud del pomo - 25.0 mm | 0.984 in ; Diámetro del pomo - 18.0 mm | 0.709 in ; Tipo de montaje - Inserto roscado
- Rango de precios
- 0,6165 € - 0,2744 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Nylon -
Estilo del pomo
Pomo cónico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M5 ; Longitud del pomo - 20.0 mm | 0.787 in ; Diámetro del pomo - 15.0 mm | 0.591 in ; Tipo de montaje - A través del orificio
- Rango de precios
- 0,5262 € - 0,2343 €
- Niveles de existencias
- 500 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Nylon -
Estilo del pomo
Pomo cónico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M12 ; Longitud del pomo - 43.0 mm | 1.693 in ; Diámetro del pomo - 31.0 mm | 1.22 in ; Tipo de montaje - A través del orificio
- Rango de precios
- 3,0531 € - 1,3513 €
- Niveles de existencias
- 350 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Material de inserción
Nylon -
Estilo del pomo
Pomo cónico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M5 ; Longitud del pomo - 28.0 mm | 1.102 in ; Diámetro del pomo - 14.0 mm | 0.551 in ; Tipo de montaje - Orificio roscado
- Rango de precios
- 1,9934 € - 1,8657 €
- Niveles de existencias
- 600 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo -
Material
Fenólico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M8 ; Longitud del pomo - 50.0 mm | 1.969 in ; Diámetro del pomo - 21.0 mm | 0.827 in ; Tipo de montaje - Orificio roscado
- Rango de precios
- 2,3665 € - 2,1286 €
- Niveles de existencias
- 30 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo -
Material
Fenólico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M10 ; Longitud del pomo - 80.0 mm | 3.15 in ; Diámetro del pomo - 26.0 mm | 1.024 in ; Tipo de montaje - Orificio roscado
- Rango de precios
- 3,4839 € - 3,1597 €
- Niveles de existencias
- 40 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo -
Material
Fenólico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M12 ; Longitud del pomo - 90.0 mm | 3.543 in ; Diámetro del pomo - 28.0 mm | 1.102 in ; Tipo de montaje - Orificio roscado
- Rango de precios
- 3,769 € - 3,4258 €
- Niveles de existencias
- 10 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo -
Material
Fenólico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M10 ; Longitud del pomo - 65.0 mm | 2.559 in ; Diámetro del pomo - 23.0 mm | 0.906 in ; Tipo de montaje - Espárrago roscado
- Rango de precios
- 4,5819 € - 4,1575 €
- Niveles de existencias
- 1 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Brillo -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo -
Material
Fenólico
Pomo cónico - Medida de la rosca - M6 ; Longitud del pomo - 50.0 mm | 1.969 in ; Diámetro del pomo - 20.0 mm | 0.787 in ; Tipo de montaje - Orificio roscado
- Rango de precios
- 2,0375 € - 1,4463 €
- Niveles de existencias
- 120 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Tipo de extremo
Cónico -
Acabar
Satinado -
Estilo del pomo
Pomo cónico largo -
Material
15 % de fibra de vidrio
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Pomos
Conjunto de productos Pomos esféricos y cónicos
Tipo Pomos ahusados
Ajuste Roscado