Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796051
5044122013301
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 20 + | 15,3701 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del asa | 7.323 in |
|---|---|
| Longitud del asa | 186.0 mm |
| Anchura del asa | 1.417 in |
| Anchura del asa | 36.0 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.02 - 0.079 in |
| Rango de grosor del panel | 0.5 - 2.0 mm |
| Altura general | 1.181 in |
| Altura general | 30.0 mm |
| Tipo de llave | Llave de reborde doble 3,0 mm |
| Material del cuerpo | PA6 GFR30 |
| Material del pestillo | Acero |
| Acabado del asa | Zamak |
| Color | Negro |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar