Las patas higiénicas son adecuadas en industrias como la alimentaria, la farmacéutica o la sanitaria. Todas las patas están aprobadas por la USDA y determinados artículos también cuentan con la certificación 3A.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Special Features (All) | Maximum Static Load Capacity | Diámetro de la base | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,88 € - 107,24 € | En producción |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
154,83 € - 162,98 € | En producción |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
138,59 € - 145,88 € | En producción |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
138,34 € - 145,61 € | En producción |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
141,13 € - 148,55 € | En producción |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
123,81 € - 130,32 € | En producción |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
110,41 € - 116,22 € | 10 En stock |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
10351802 | 146,71 € - 154,43 € | En producción |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
75,79 € - 79,78 € | En producción |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
116,26 € - 122,37 € | En producción |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
75,74 € - 79,72 € | En producción |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
127,93 € - 134,66 € | En producción |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
139,85 € - 147,21 € | En producción |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
135,03 € - 142,14 € | En producción |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
110,41 € - 116,22 € | En producción |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
162,96 € - 171,53 € | En producción |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
66,60 € - 70,11 € | En producción |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
122,09 € - 128,51 € | En producción |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
156,35 € - 164,59 € | En producción |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
110,32 € - 116,12 € | En producción |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar