Kit de conductos para cable

En stock

Los packs de conductos para cables en polipropileno incluyen un tubo de polipropileno de 10 m, así como 10 accesorios y tuercas de seguridad. Todo suministrado en un útil paquete para un fácil orden, almacenaje y uso. Aplicaciones típicas: construcciones, especialmente cuando están enterrados en yeso y hormigón. El conductor es resistente al ácido y auto extinguible

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Contenidos del kit
494627
47,309 € - 47,309 € 3 En stock
M25
11 m de conducto de polipropileno
494626
34,4104 € - 34,4104 € 5 En stock
M20
10 accesorios y tuercas de bloqueo
Pack para usuarios especializados en polipropileno - Medida de la rosca M25

494627

Rango de precios
47,309 € - 47,309 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PP
  • Estándares
    IP66
  • Rango de temperatura operativa
    -20 - 90 °C
  • Contenidos del kit
    10 accesorios y tuercas de bloqueo
Pack para usuarios especializados en polipropileno - Medida de la rosca M20

494626

Rango de precios
34,4104 € - 34,4104 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PP
  • Estándares
    IP66
  • Rango de temperatura operativa
    -20 - 90 °C
  • Contenidos del kit
    10 m de conducto de polipropileno

Comprado con frecuencia

Accesorios de protección para conductores
Accesorios de protección para conductores
Accesorios de protección para conductores
Soporte del conductor para cableado
Soporte del conductor para cableado
Soporte del conductor para cableado
Collarines del eje - Abrazadera para orificio roscado
Collarines del eje - Abrazadera para orificio roscado
Collarines del eje - Abrazadera para orificio roscado
Clips para montaje en perfil
Clips para montaje en perfil
Clips para montaje en perfil
Casquillos de engarce
Casquillos de engarce
Casquillos de engarce
Fundas de cable - Protección térmica
Fundas de cable - Protección térmica
Fundas de cable - Protección térmica
Niveles de burbuja
Niveles de burbuja
Niveles de burbuja
Fundas de cable antiabrasión
Fundas de cable antiabrasión
Fundas de cable antiabrasión
Interruptor del selector de dos posiciones
Interruptor del selector de dos posiciones
Interruptor del selector de dos posiciones
Vainas para cables - Cierre automático/trenzado
Vainas para cables - Cierre automático/trenzado
Vainas para cables - Cierre automático/trenzado

Facetas del producto

Gama de productos Gestión de cableado

Conjunto de productos Conductos para cableado

Tipo Conducto de cable

Material Plástico