Menu Search

Juntas tóricas y kit métrico

En stock

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Incluyen rangos de tamaños imperiales y métricos.
  • Disponibles para su uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas.
  • Estos kits están embalados para proteger los precintos de posibles daños durante el almacenamiento o el transporte.
Material: FPM 75, NBR Color: Negro Código De La Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad W ID Material Tipo Compra
0,1123 € - 0,1182 € 44300 En stock
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
0,1637 € - 0,1724 € 14 En stock
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
0,1123 € - 0,1182 € 75 En stock
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
0,1637 € - 0,1724 € 1350 En stock
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
10405758 0,0431 € - 0,0454 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 2356 En stock
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 318 En stock
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 1460 En stock
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 77 En stock
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 97 En stock
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 50 En stock
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 75 En stock
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 100 En stock
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
37,0182 € - 38,9649 € Solicite el plazo de entrega aquí
NBR
Metric O-Ring Kit
0,0431 € - 0,0454 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
500 En stock
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 210 En stock
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 5 En stock
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
  • de 3
Junta tórica 24.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405895

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
44300 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 39.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405932

Rango de precios
0,1724 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 19.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405888

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 32.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405925

Rango de precios
0,1724 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 6.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405758

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 14.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405796

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
2356 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 9.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405857

Rango de precios
0,059 € - 0,056 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 4.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405741

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
1460 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 12.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405789

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 7.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405840

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 31.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405918


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 10.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405772

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 6.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405833

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 14.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405871

Rango de precios
0,059 € - 0,056 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 39.5 mm 3.0 mm FPM Negro

10406113


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
NBR Conjunto de anillos de cierre Junta tórica métrica

10385159

Rango de precios
38,9649 € - 37,0182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Número de piezas
    186
  • Tipo
    Metric O-Ring Kit
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Junta tórica 8.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405765

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 4.1 mm 1.6 mm FPM Negro

10405949


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 5.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405826

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 11.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405864

Rango de precios
0,059 € - 0,056 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro