10179338
0191020908VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,4038 € |
1000 - 4999 | 0,1923 € |
5000 + | 0,1827 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Receptacle Thread Length | 6.0 mm |
---|---|
Receptacle Thread Length | 0.236 in |
Thread Length | 5.0 mm |
Thread Length | 0.197 in |
Thread Size | M4 |
Colour | White |
Material | HDPE |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 2.6 mm |
Head Height | 0.102 in |
Thread Standard | Metric |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Head Type | Round Head |
Screw Type | Binder Screw Set |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar