Imán - Disco/Neodimio

En stock

Los tapones magnéticos están niquelados para proteger el material magnético quebradizo y evitar la corrosión en las aplicaciones en miniatura. Los tapones magnéticos redondos tienen una fuerza magnética superior para su pequeño tamaño.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Grosor
493191
0,9945 € - 1,1613 € 253 En stock
3.0 mm
493196
1,227 € - 1,227 € 322 En stock
1.0 mm
493186
0,2533 € - 0,295 € 7029 En stock
3.0 mm
493190
1,0388 € - 1,2035 € 74 En stock
3.0 mm
493189
1,5519 € - 1,8158 € En producción
4.0 mm
493187
0,7791 € - 0,9079 € 94 En stock
4.0 mm
493193
2,9244 € - 6,941 € 18 En stock
3.0 mm
493194
1,2563 € - 1,2563 € En producción
1.0 mm
493192
3,3678 € - 3,9379 € 55 En stock
5.0 mm
493197
4,7931 € - 10,3935 € 234 En stock
1.5 mm
496737
1,5677 € - 2,9702 € 95 En stock
1.0 mm
493188
1,2985 € - 1,5097 € 203 En stock
3.0 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 3.80 lbs ; Diámetro general - 15.0 mm | 0.591 in ; Grosor - 3.0 mm | 0.118 in ; Material del imán - Neodimio

493191

Rango de precios
1,1613 € - 0,9945 €

Niveles de existencias
253 En stock
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    3.80 lbs
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 1.5 kg ; Diámetro general - 25.0 mm | 0.984 in ; Grosor - 1.0 mm | 0.039 in ; Material del imán - Neodimio

493196

Rango de precios
1,227 € - 1,227 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    1.5 kg
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 3.80 lbs ; Diámetro general - 6.0 mm | 0.236 in ; Grosor - 3.0 mm | 0.118 in ; Material del imán - Neodimio

493186

Rango de precios
0,295 € - 0,2533 €

Niveles de existencias
7029 En stock
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    3.80 lbs
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 3.80 lbs ; Diámetro general - 12.0 mm | 0.472 in ; Grosor - 3.0 mm | 0.118 in ; Material del imán - Neodimio

493190

Rango de precios
1,2035 € - 1,0388 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    3.80 lbs
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 3.80 lbs ; Diámetro general - 10.0 mm | 0.394 in ; Grosor - 4.0 mm | 0.157 in ; Material del imán - Neodimio

493189

Rango de precios
1,8158 € - 1,5519 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    3.80 lbs
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 3.80 lbs ; Diámetro general - 8.0 mm | 0.315 in ; Grosor - 4.0 mm | 0.157 in ; Material del imán - Neodimio

493187

Rango de precios
0,9079 € - 0,7791 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    3.80 lbs
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 3.80 lbs ; Diámetro general - 22.0 mm | 0.866 in ; Grosor - 3.0 mm | 0.118 in ; Material del imán - Neodimio

493193

Rango de precios
6,941 € - 2,9244 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    3.80 lbs
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 0.3 kg ; Diámetro general - 10.0 mm | 0.394 in ; Grosor - 1.0 mm | 0.039 in ; Material del imán - Neodimio

493194

Rango de precios
1,2563 € - 1,2563 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    0.3 kg
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 3.80 lbs ; Diámetro general - 20.0 mm | 0.787 in ; Grosor - 5.0 mm | 0.197 in ; Material del imán - Neodimio

493192

Rango de precios
3,9379 € - 3,3678 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    3.80 lbs
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 2.5 kg ; Diámetro general - 50.0 mm | 1.969 in ; Grosor - 1.5 mm | 0.059 in ; Material del imán - Neodimio

493197

Rango de precios
10,3935 € - 4,7931 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    2.5 kg
  • Diámetro general
    50.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 1.5 kg ; Diámetro general - 15.0 mm | 0.591 in ; Grosor - 1.0 mm | 0.039 in ; Material del imán - Neodimio

496737

Rango de precios
2,9702 € - 1,5677 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    1.5 kg
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
Imán cilíndrico - Máxima fuerza de agarre - 3.80 lbs ; Diámetro general - 10.0 mm | 0.394 in ; Grosor - 3.0 mm | 0.118 in ; Material del imán - Neodimio

493188

Rango de precios
1,5097 € - 1,2985 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Máxima fuerza de agarre
    3.80 lbs
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Abrazaderas, anillas elevadoras e imanes Componentes para expositores

Conjunto de productos Imanes

Material Neodimio

Forma Circular