Menu Search

Rivet Hand Tool 8.7 mm (DIA) Plastic Black

Rivet hand tool for push rivets ensures secure rivet fastening. Simply and easily position rivet tool over the stem of the push rivet and press down. This installation tool is ideal for Fan Mount Rivets.
Referencia de Essentra:

10187593

Número de pieza del fabricante:

112014099999

En producción For more information Delivery & returns

PRODUCTO DESCATALOGADO

Este producto ya no está disponible.

Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Handle Diameter 38.0 mm
Overall Length 158.0 mm
Colour Black
Compatible Rivet Type Push
Full Material Plastic

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros