guías para cajones telescópicos consisten en múltiples rieles entrelazados que se extienden y se retraen en etapas. Este diseño permite que los cajones se abran completamente, proporcionando acceso total al contenido. La capacidad de carga estática se especifica en el centro de los rieles, a través de todos los orificios de montaje.
Fabricados con materiales de alta resistencia, incluido acero laminado en frío y acero inoxidable que garantizan durabilidad, capacidad de carga y resistencia al desgaste y la corrosión. Están diseñados para soportar pesos que van desde 20 kg para aplicaciones ligeras hasta 200 kg para aplicaciones industriales más pesadas.
Tenga en cuenta: Las diapositivas se venden individualmente como unidades individuales.
Material: Acero inoxidable 304, Acero ennegrecido, Acero laminado en frío Código De La Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Slide length sl | Slide travel tr | Material | Load/pair max. kg | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,58 € - 32,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
550.0
|
574.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
| 14,07 € - 20,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
335.6
|
335.6
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 16,21 € - 23,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
406.4
|
406.4
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 3,19 € - 4,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
250.0
|
250.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 9,91 € - 14,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
550.0
|
550.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 5,54 € - 7,91 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
400.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 10,75 € - 15,36 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
600.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 8,16 € - 11,65 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
550.0
|
552.0
|
Acero laminado en frío
|
30.0
|
||
| 16,96 € - 24,23 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
457.2
|
457.2
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 3,70 € - 5,28 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
300.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 69,08 € - 98,69 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
558.0
|
558.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 10,64 € - 15,20 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
400.0
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 2,21 € - 3,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
250.0
|
250.0
|
Acero ennegrecido
|
20.0
|
||
| 9,38 € - 13,40 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
350.0
|
350.0
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 2,05 € - 2,93 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
300.0
|
Acero ennegrecido
|
20.0
|
||
| 27,89 € - 39,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
350.0
|
360.0
|
Acero inoxidable 304
|
30.0
|
||
| 29,43 € - 42,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
312.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 38,21 € - 54,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
450.0
|
462.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 3,00 € - 4,28 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
400.0
|
Acero ennegrecido
|
20.0
|
||
| 3,40 € - 4,85 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
450.0
|
450.0
|
Acero ennegrecido
|
20.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar