guías para cajones telescópicos consisten en múltiples rieles entrelazados que se extienden y se retraen en etapas. Este diseño permite que los cajones se abran completamente, proporcionando acceso total al contenido. La capacidad de carga estática se especifica en el centro de los rieles, a través de todos los orificios de montaje.
Fabricados con materiales de alta resistencia, incluido acero laminado en frío y acero inoxidable que garantizan durabilidad, capacidad de carga y resistencia al desgaste y la corrosión. Están diseñados para soportar pesos que van desde 20 kg para aplicaciones ligeras hasta 200 kg para aplicaciones industriales más pesadas.
Tenga en cuenta: Las diapositivas se venden individualmente como unidades individuales.
Material: Acero inoxidable 304, Acero ennegrecido, Acero laminado en frío Código De La Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Slide length sl | Slide travel tr | Material | Load/pair max. kg | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,08 € - 7,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
450.0
|
457.0
|
Acero laminado en frío
|
30.0
|
||
| 9,38 € - 13,40 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
350.0
|
350.0
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 2,05 € - 2,93 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
300.0
|
Acero ennegrecido
|
20.0
|
||
| 24,70 € - 35,28 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
310.0
|
Acero inoxidable 304
|
30.0
|
||
| 2,81 € - 4,01 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
200.0
|
200.0
|
Acero ennegrecido
|
20.0
|
||
| 27,89 € - 39,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
350.0
|
360.0
|
Acero inoxidable 304
|
30.0
|
||
| 29,43 € - 42,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
312.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 34,45 € - 49,21 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
450.0
|
460.0
|
Acero inoxidable 304
|
30.0
|
||
| 38,21 € - 54,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
450.0
|
462.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 43,53 € - 62,18 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
500.0
|
512.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 9,91 € - 14,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
550.0
|
550.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 39,57 € - 56,53 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
500.0
|
510.0
|
Acero inoxidable 304
|
30.0
|
||
| 3,53 € - 5,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
305.0
|
Acero laminado en frío
|
30.0
|
||
| 31,67 € - 45,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
350.0
|
362.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 8,16 € - 11,65 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
550.0
|
552.0
|
Acero laminado en frío
|
30.0
|
||
| 34,94 € - 49,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
412.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 10,64 € - 15,20 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
400.0
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 57,08 € - 81,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
700.0
|
705.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 48,06 € - 68,65 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
612.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 31,28 € - 44,69 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
410.0
|
Acero inoxidable 304
|
30.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar