Guías de tarjetas PCB - Horizontales/A presión/Extremos cónicos dobles

En stock

Las guías de tarjeta horizontales a presión cuentan con dos extremos cónicos para una inserción rápida y fácil de la placa de circuito impreso al tiempo que ofrecen un aspecto de acabado perfecto. Estas guías de tensión sujetan las placas horizontalmente en espacios reducidos como un soporte PCB.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Método de montaje Anchura general Material
RCG-1
0,2513 € - 0,5368 € 2500 En stock
Ajustable a presión
76.2 mm
RCG-2
0,2667 € - 0,5687 € 9000 En stock
Ajustable a presión
101.6 mm
RCG-3
0,55 € - 1,177 € 3300 En stock
Ajustable a presión
152.4 mm
RCG-4
0,6324 € - 1,353 € 4450 En stock
Ajustable a presión
215.9 mm
RSDC-250
0,6736 € - 1,43 € En producción
Ajustable a presión
63.5 mm
RSDC-300
0,6118 € - 1,562 € 5500 En stock
Ajustable a presión
76.2 mm
RSDC-350
0,7292 € - 1,562 € 1000 En stock
Ajustable a presión
88.9 mm
RSDC-400
0,7127 € - 1,837 € En producción
Ajustable a presión
101.6 mm
RSDC-450
1,0083 € - 2,145 € 1000 En stock
Ajustable a presión
114.3 mm
RSDC-500
1,0083 € - 2,145 € 1500 En stock
Ajustable a presión
127.0 mm
RSDC-550
0,7858 € - 1,683 € 350 En stock
Ajustable a presión
139.7 mm
RSDC-600
0,9125 € - 2,354 € 500 En stock
Ajustable a presión
152.4 mm
RSDC-650
1,1021 € - 2,354 € 1000 En stock
Ajustable a presión
164.1 mm
RSDC-700
0,9692 € - 2,079 € 1000 En stock
Ajustable a presión
177.8 mm
RSDC-750
0,4974 € - 1,0626 € En producción
Ajustable a presión
190.5 mm
RSDC-800
0,9692 € - 2,079 € 50 En stock
Ajustable a presión
203.2 mm
166002011422
0,5798 € - 2,2557 € 1080 En stock
Ajustable a presión
80.0 mm
166004011422
0,5901 € - 2,3072 € 1000 En stock
Ajustable a presión
120.0 mm
166006011422
1,2566 € - 3,0591 € 1090 En stock
Ajustable a presión
180.0 mm
166008011422
1,9467 € - 3,9758 € 1130 En stock
Ajustable a presión
280.0 mm
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RCG-1

Rango de precios
0,5368 € - 0,2513 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    63.5 mm
  • Temperatura máxima operativa
    85 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RCG-2

Rango de precios
0,5687 € - 0,2667 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    88.9 mm
  • Temperatura máxima operativa
    85 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RCG-3

Rango de precios
1,177 € - 0,55 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    139.7 mm
  • Temperatura máxima operativa
    85 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RCG-4

Rango de precios
1,353 € - 0,6324 €

Niveles de existencias
4450 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    203.2 mm
  • Temperatura máxima operativa
    85 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-250

Rango de precios
1,43 € - 0,6736 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    38.1 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-300

Rango de precios
1,562 € - 0,6118 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    50.8 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-350

Rango de precios
1,562 € - 0,7292 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    63.5 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-400

Rango de precios
1,837 € - 0,7127 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    76.2 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-450

Rango de precios
2,145 € - 1,0083 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    88.9 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-500

Rango de precios
2,145 € - 1,0083 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    101.6 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-550

Rango de precios
1,683 € - 0,7858 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    114.3 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-600

Rango de precios
2,354 € - 0,9125 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    127.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-650

Rango de precios
2,354 € - 1,1021 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    139.7 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-700

Rango de precios
2,079 € - 0,9692 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    152.4 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-750

Rango de precios
1,0626 € - 0,4974 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    165.1 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Natural, Nylon 6/6, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

RSDC-800

Rango de precios
2,079 € - 0,9692 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    177.8 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
Guía de tarjeta, horizontal, Negro, Policarbonato, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

166002011422

Rango de precios
2,2557 € - 0,5798 €

Niveles de existencias
1080 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Anchura general
    80.0 mm
Guía de tarjeta, horizontal, Negro, Policarbonato, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

166004011422

Rango de precios
2,3072 € - 0,5901 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Anchura general
    120.0 mm
Guía de tarjeta, horizontal, Negro, Policarbonato, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

166006011422

Rango de precios
3,0591 € - 1,2566 €

Niveles de existencias
1090 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Anchura general
    180.0 mm
Guía de tarjeta, horizontal, Negro, Policarbonato, compatible con un panel de 1.6 mm máximo, de longitud

166008011422

Rango de precios
3,9758 € - 1,9467 €

Niveles de existencias
1130 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Anchura general
    280.0 mm

Facetas del producto

Gama de productos Componentes para PCB

Conjunto de productos Guías de tarjeta

Características Orientación horizontal

Material Nylon Plástico

Montaje A presión

Aplicación Montaje de placa de circuito Montaje PCB