Menu Search

Juntas de acristalamiento

En stock

Las juntas de acristalamiento de perfil en S son fáciles de colocar y se utilizan principalmente para sellar ventanas y paneles de inspección. Por lo general, se utilizan en aplicaciones ligeras y son ideales cuando los paneles de vidrio o acrílico no están sometidos a altas presiones ni expuestos a elementos meteorológicos. ‌Tolerancias ISO 3302-1 1996 Clase E-2. El resto de la gama de juntas de acristalamiento son una solución de acristalamiento fácil de instalar y proporcionan un sellado eficaz a prueba de intemperie. Estas juntas se puede utilizar en condiciones medioambientales adversas. Esta gama de juntas de acristalamiento está fabricada con EPDM negro sólido.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación Dureza Compra
280,37 € - 295,13 € 11 En stock
Superior
70° Shore A
167,54 € - 176,36 € 3 En stock
Lateral
60° Shore A
54,06 € - 56,91 € 5 En stock
Superior
70° Shore A
131,47 € - 138,39 € 2 En stock
Lateral
60° Shore A
337,33 € - 355,08 € En producción
Superior
70° Shore A
194,10 € - 204,32 € 6 En stock
Superior
70° Shore A
Sellado de ventanas Superior 16.9 mm 20.0 m EPDM

10304709

Rango de precios
295,13 € - 280,37 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Altura general
    16.9 mm
  • Longitud general
    20.0 m
  • Anchura general
    16.9 mm
  • Dureza
    70° Shore A
  • Orientación
    Superior
Sellado de ventanas Lateral 16.2 mm 20.0 m EPDM

10304686

Rango de precios
176,36 € - 167,54 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Altura general
    16.2 mm
  • Longitud general
    20.0 m
  • Dureza
    60° Shore A
  • Orientación
    Lateral
  • Tipo
    Esmaltado de perfil S
Perfil con cremallera Superior 7.5 mm 20.0 m EPDM

10304723

Rango de precios
56,91 € - 54,06 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.5 mm
  • Longitud general
    20.0 m
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Dureza
    70° Shore A
  • Orientación
    Superior
Sellado de ventanas Lateral 16.2 mm 20.0 m EPDM

10304679

Rango de precios
138,39 € - 131,47 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Altura general
    16.2 mm
  • Longitud general
    20.0 m
  • Dureza
    60° Shore A
  • Orientación
    Lateral
  • Tipo
    Esmaltado de perfil S
Sellado de ventanas Superior 15.1 mm 20.0 m EPDM

10304716

Rango de precios
355,08 € - 337,33 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    15.1 mm
  • Longitud general
    20.0 m
  • Anchura general
    15.1 mm
  • Dureza
    70° Shore A
  • Orientación
    Superior
Sellado de ventanas Superior 16.1 mm 20.0 m EPDM

10304693

Rango de precios
204,32 € - 194,10 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Altura general
    16.1 mm
  • Longitud general
    20.0 m
  • Anchura general
    16.1 mm
  • Dureza
    70° Shore A
  • Orientación
    Superior