10321812
SUG-555
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 4,20 € |
5 + | 3,99 € |
Load Capacity | 3 kg |
---|---|
Load Capacity | 6.6 lbs |
Hook Projection | 21.8 mm |
Hook Projection | 0.858 in |
Hook Thickness | 2.7 mm |
Hook Thickness | 0.106 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Hook Height | 13.9 mm |
Hook Height | 0.547 in |
Mount Type | Threaded End |
Threaded End Length | 6.5 mm |
Threaded End Length | 0.256 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar